Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
Номер для заказа
1506210000
Тип
ACT20P-2CI-2CO-12P-S
GTIN (EAN)
4050118314625
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
113,7 мм
Глубина (дюймов)
4,476 inch
Высота
119,2 мм
Высота (в дюймах)
4,693 inch
Ширина
12,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,492 inch
Масса нетто
170 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Вход
Входной сигнал
двунаправленный сигнал HART®
Входной ток
0...20 mA, 4…20mA
Датчик
4- wire sensor (with own power supply)
Количество входов
2
Напряжение
≤ 28 V DC
Падение напряжения
≤ 1 В
Выход
Выходной ток
0…20 мА (если вход: 0…20 мА), 4…20 мА (если вход: 4…20 мА), HART® digital signal
Количество выходов
2
Тип
активное, подключенное управление должно быть пассивным
Ток полного сопротивления нагрузки
<300 Ω, на канал
Общие данные
Вид защиты
IP20
Время переходного процесса
≤ 0,5 ms
Гальваническая развязка
3-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом / питанием
Конфигурация
нет
Напряжение питания
20…30 V DC, от системной шины
Потребляемый ток
≤100 mA (24V power supply, 20mA output)
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
80 ppm/K
Точность
<0,1 % конечной величины
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
3-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом / питанием
Импульсное перенапряжение, до
4 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение
0,3 kV
Категория перенапряжения
III
Напряжение развязки
2 кВ входы / выходы / питание
Нормы по ЭМС
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Степень загрязнения
2
Данные для применения в зоне Ех (ATEX)
Обозначение
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Размеры
Вид соединения
Винтовое соединение
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0-10 V, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0-10 V, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0-10 V, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0-10 V, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.