Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CC-M 43/70 AL SDR
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 43 x 70 mm, серебряный
Заказ № 1505180000
Тип CC-M 43/70 AL SDR
GTIN (EAN) 4050118313826
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,5 мм
Глубина (дюймов) 0,02 inch
Высота 43 мм
Высота (в дюймах) 1,693 inch
Ширина 70 мм
Ширина (в дюймах) 2,756 inch
Масса нетто 1,68 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие данные

Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MetalliCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MetalliCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал Хромированный алюминий (AL), Анодированный алюминий
Напечатанные символы На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Размер маркировочной области 41.3 x 68.3 mm
Температурный диапазон вставки -55...130 °C
Температурный диапазон, макс.. 130 °C
Температурный диапазон, мин. -55 °C
Цветовой код серебряный
Ширина 70 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1500200000
Тип: CC-M 43/70 AL
Версия:
MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 43 x 70 mm, серебряный
 
Заказ №: 1500220000
Тип: CC-M 43/70 ST
Версия:
MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 43 x 70 mm, серебряный
 
Заказ №: 1505190000
Тип: CC-M 43/70 ST SDR
Версия:
MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 43 x 70 mm, серебряный
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти