Защита от электростатического разряда 15 кВ для всех сигналов
Магнитная защита изоляции
1,5 кВ встроен
Переключение направления передачи данных RS485
ADDC® (автоматическое управление направлением передачи данных)
Порты Ethernet
2
Порты RJ45
10/100BaseT(X), Соединение Auto MDI/MDI-X
Последовательное соединение
DB9 для RS-232, Клеммная колодка для RS-422/485
Последовательные порты
1
Стандарты интерфейсов
RS-232/422/485
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая температура, макс.
60
Рабочая температура, мин.
0 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Параметры последовательного обмена данными
Биты данных
7, 8
Скорость передачи в бодах
От 50 бит/с до 921,6 кбит/с
Стоповые биты
1, 2
Управление потоком
RTS/CTS и DTR/DSR (RS-232)
Четность
ни один, прямой, нечетные, Space, Mark
Последовательные сигналы
4-проводн. RS485
TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, ЗЕМЛЯ
RS232
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, ЗЕМЛЯ
RS422
TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, ЗЕМЛЯ
RS485, 2-провод.
Data+, Data-, ЗЕМЛЯ
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка
Основной материал корпуса
Пластмасса
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
12 V
Напряжение, макс.
48 V
Напряжение питания
24 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
12 V
Ток
0,435 A
Напряжение
24 V
Ток
0,218 A
Напряжение
48 V
Ток
0,109 A
Соединение
1 съемная 7-полюсная клеммная колодка
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Взрывоопасные области
UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1
Нормы по ЭМС
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (электростатические разряды), уровень 3, EN 61000-4-3 (RS), уровень 3, EN 61000-4-4 (EFT), уровень 4, EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), уровень 3, EN 61000-4-6 (CS), уровень 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Свободное падение
По стандарту IEC 60068-2-32
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
последовательный интерфейс
Защита кабеля последовательной передачи данных
Защита от электростатического разряда 15 кВ для всех сигналов
Переключение направления передачи данных RS485
ADDC® (автоматическое управление направлением передачи данных)
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (электростатические разряды), уровень 3, EN 61000-4-3 (RS), уровень 3, EN 61000-4-4 (EFT), уровень 4, EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), уровень 3, EN 61000-4-6 (CS), уровень 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.