Protección contra descargas elestrostáticas de 15 KV para todas las señales
Tipo de conexión
1 DB9 macho, 1 regleta de bornes de 5 polos extraíble
Velocidad en baudios
50 bps a 921,6 kbps
Características de gestión
Modos de funcionamiento
RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master
Condiciones del entorno
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
60
Temperatura de servicio, min.
0 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Entornos potencialmente explosivos
UL/cUL, Class I Division 2, Grupos A, B, C y D
Norma de seguridad
UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normas EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-4 (CEM), nivel 4, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Garantía
Período
5 años
Interfaces
Conexión serie
DB9 para RS-232, Regleta de bornes para RS-422/485
Conmutación de dirección de datos RS485
ADDC® (control automático de dirección de datos)
Estándares de las interfaces
RS-232/422/485
Protección del conductor serie
Protección contra descargas elestrostáticas de 15 KV para todas las señales
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de Ethernet
2
Puertos serie
1
protección magnética de aislamiento
1,5 KV, montado
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
210.794 h
Parámetros de comunicación serie
Bits de datos
7, 8
Bits de parada
1, 2
Control de flujo
RTS/CTS y DTR/DSR (RS-232)
Paridad
ninguna, recto, acodado, Space, Mark
Velocidad en baudios
50 bps a 921,6 kbps
Señales serie
RS232
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS422
TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS485 2 hilos
Data+, Data-, GND
RS485 4 hilos
TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
Tecnología
Control de flujo
RTS/CTS y DTR/DSR (RS-232)
Tensión de alimentación
Conexión
1 regleta de bornes de 7 polos, extraíble
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
0,435 A
Tensión
24 V
Corriente
0,218 A
Tensión
48 V
Corriente
0,109 A
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
48 V
Tensión de alimentación
24 V DC, 2 entradas redundantes
Software
Funciones adicionales
Serial Redirection, Priority Control
Herramienta de configuración
Modbus Gateway Administrator para Windows 98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 3, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-4 (CEM), nivel 4, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.