Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-SW-VL05MT-3TX-2ST
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 3x RJ45, 2 * ST multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Číslo objednávky 1504390000
Typ IE-SW-VL05MT-3TX-2ST
GTIN (EAN) 4050118312362
Množství 1 ks
Stav objednávky Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do 2022-06-01
Alternativní výrobek 2740420000

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 105 mm
Hloubka (v palcích) 4,134 inch
Výška 135 mm
Výška (v palcích) 5,315 inch
Šířka 53,6 mm
Šířka (v palcích) 2,11 inch
Čistá hmotnost 650 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -40 °C...75 °C
Vlhkost 5 až 95 % (bez kondenzace)

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Charakteristika přepínače

IGMP skupiny 256 
Max. počet dostupných sítí VLAN 64 
Prioritní fronty
VLAN-ID max 4 094 
VLAN-ID min
Velikost tabulky MAC 2 K
Velikost zásobníku paketu 1 Mbit
Základní deska šířky pásma 1 Gbit/s

Charakteristika radiostanice s optickými vlákny

Přenosová rychlost 100 Mbps
Typ radiostanice Multimode
Typ konektoru ST-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ. 5 km
Vlnová délka
typ. 1 300 nm
Vlnová délka TX
min. 1 260 nm
max. 1 360 nm
Vlnová délka RX
min. 1 100 nm
max. 1 600 nm
Přijímací výkon
min. -32 dBm
max. -3 dBm
Přenos energie
min. -20 dBm
max. -10 dBm

Elektrické napájení

Aktuální spotřeba
Napětí 24 V
Proud 0,32 A
Napájecí napětí 12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení Existuje
Ochrana před záměnou polarity Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí DC
Napětí, min. 9,6 V
Napětí, max. 60 V
Typ připojení 1 blok svorek o 6 kontaktech s možností demontáže

Funkce správy

Konfigurace zařízení Webový prohlížeč (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Konzola Telnet, Port lokální sériové konzoly (RS-232 přes port RJ-45), Nástroj Windows
Funkce monitorování SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Zrcadlení portů, Statistika portů, Monitorování portů, Syslog, RMON (vzdálené monitorování), Varování podle události přes e-mail, Varování podle události přes relé, Varování podle události přes službu SNMP trap
Redundance sítě Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Turbo-kruh (čas zotavení <20 ms), Turbo-řetězec (čas zotavení <20 ms)
Filtr síťového provozu Kvalita služby (QoS), VLAN podle tagů, VLAN podle portů, IGMP v1/v2, GMRP, Omezení rychlosti provozu
Správa IP adres Staticky, BootP, RARP, DHCP klient, DHCP server (podle portů), DHCP možnost 82 (agent relé)
Bezpečnostní funkce Segmentace VLAN, Zapnout/vypnout porty, Ochrana smyčky
Správa časové synchronizace SNTP klient, NTP klient
Podpora průmyslového protokolu Zařízení PROFINET podle třídy shody B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave

MTBF

MTBF
Podle normy Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min. 1 429 327 h

Podmínky prostředí

Provozní teplota, max. 75 °C
Provozní teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 85 °C
Skladovací teplota, min. -40 °C
Vlhkost 5 až 95 % (bez kondenzace)

Rozhraní

DIP přepínač funkce Turbo ring, Master, Coupler, Rezerva
Kontakt alarmu 1releový výstup s proudovou kapacitou 1 A při 24 V DC
Porty optických vláken 100BaseFX porty (ST konektor), Multimode
Počet portů 3x RJ45, 2 * ST multimode
RJ45 porty 10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Rozhraní portu konzoly RS-232
Ukazatel LED PWR1, PWR2, ZÁVADA, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP port), 100M (optický port).

Shoda a schválení EMC

Bezpečnostní norma UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Normy EMC EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Odeslat použití DNV
Otřes podle IEC 60068-2-27
Vibrace podle IEC 60068-2-6
Volný pád Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D

Technické údaje

Hlavní materiál krytu Kov
Přepínač řízený
Rychlost Fast Ethernet
Stupeň krytí IP30
Typ montáže DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)

Technologie

MIB MIB-II, MIB podobné síti Ethernet, P-BRIDGE MIB, Můstek MIB, RSTP MIB, RMON MIB skupina 1, 2, 3, 9
Přepínání dat Uložit a vpřed
Standardně IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.1D-2004 pro protokol Spanning Tree, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1Q for VLAN tagging
Řízení toku IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku

Záruka

Časový interval 5 let

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01
ECLASS 14.0 19-17-04-01

Osvědčení

Schválení CE CULUS CULUSEX DETNORVER
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E230683
Číslo certifikátu (cULusEX) E344136

Související produkty

Číslo objednávky: 1504280000
Typ: IE-SW-VL05M-5TX
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Číslo objednávky: 1504310000
Typ: IE-SW-VL05MT-5TX
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Číslo objednávky: 1345240000
Typ: IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, 1 * SC multimode, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Číslo objednávky: 1240940000
Typ: IE-SW-VL08MT-8TX
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Číslo objednávky: 1344770000
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2SC
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Číslo objednávky: 1240990000
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2ST
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * ST multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Číslo objednávky: 1241020000
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
Verze:
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly