Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Automatyczne uczenie maszynowe
easyConnect
Switche niezarządzalne
Switche zarządzalne
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwertery mediów oraz bramy protokołów
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik-odbiornik SFP
Akcesoria
Seria EcoLine
Seria EcoLine B
Seria EcoLine PoE
BasicLine series
Seria BasicLine B
Seria BasicLine PoE
ValueLine series
Seria IP67
Seria Ethernet jednoparowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP, IP30, 0 °C...60
Nr zam.
1504360000
Typ
IE-SW-BL05-1GS-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312409
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-06-01
Produkt alternatywny
2682410000
Wymiary i masa
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
29
Szerokość (cale)
1,142 inch
Masa netto
360 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
0 °C...60
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne
Przełącznik PoE (PoE)
Całkowita moc PoE
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
17 V
Bilans zasilania
62 W
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
18 V
Napięcie, maks.
35 V
Bilans zasilania
120 W
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
36 V
Napięcie, maks.
57 V
Bilans zasilania
144 W
Moc wyjściowa PoE
Standard
IEEE 802.3af
Moc wyjściowa
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Moc wyjściowa
30 W
Standard
Tryb wysokiej mocy (własny)
Moc wyjściowa
36 W
Przypisanie pinów do PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Prąd wyjściowy PoE
Standard
IEEE 802.3af
Prąd wyjściowy
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Prąd wyjściowy
600 mA
Standard
Tryb wysokiej mocy (własny)
Prąd wyjściowy
720 mA
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL 508
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
aluminium
Prędkość
Gigabit Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
niezarządzany PoE
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Interfejsy
Liczba portów
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP
Mikroprzełącznik funkcji
Aktywacja/wyłączenie zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji, Włącz/wyłącz obsługę ramek Jumbo, Aktywowanie/deaktywowanie energooszczędnego Ethernetu IEEE 802.3az, Przełączanie między standardowym PoE (do 30 W) a High Power PoE (do 36 W), Przełączanie między 100BaseSFP oraz 1000BaseSFP na porcie SFP
Porty RJ45
10/100/1000BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Uwaga
W gnieździe SFP wolno instalować tylko transceivery SFP firmy Weidmüller. Przełącznik sieciowy nie akceptuje transceiverów SFP innych firm.
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port), PoE
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
1 257 910 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3af dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3ab dla 1000BaseT(X), IEEE 802.3z dla 1000BaseX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
60
Temperatura pracy, min.
0 °C
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Własności przełączników
Obsługa ramek Jumbo
do 10 KB
Wielkość buforowa pakietu
1 024 kBit
Wielkość tabeli MAC
8 K
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
5,92 A
Napięcie
24 V
Prąd
5,65 A
Napięcie
48 V
Prąd
3,21 A
Początkowy prąd rozruchowy
17,4 A przy 24 V DC (0,1 do 1 ms)
Przyłącze
2 wyjmowane 2-biegunowe łączówki
Utrata mocy
36.4 BTU/h
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
57 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
pobór mocy
maks. 11,73 W (bez poboru mocy PD)
Pobieranie
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Broszury
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr zam.:
1504320000
Typ:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Wersja:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1504340000
Typ:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Wersja:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1241380000
Typ:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Wersja:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286920000
Typ:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Wersja:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Wersja
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP, IP30, 0 °C...60
Nr zam.
1504360000
Typ
IE-SW-BL05-1GS-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312409
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-06-01
Produkt alternatywny
2682410000
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
29
Szerokość (cale)
1,142 inch
Masa netto
360 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
0 °C...60
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne
Całkowita moc PoE
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
17 V
Bilans zasilania
62 W
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
18 V
Napięcie, maks.
35 V
Bilans zasilania
120 W
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
36 V
Napięcie, maks.
57 V
Bilans zasilania
144 W
Moc wyjściowa PoE
Standard
IEEE 802.3af
Moc wyjściowa
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Moc wyjściowa
30 W
Standard
Tryb wysokiej mocy (własny)
Moc wyjściowa
36 W
Przypisanie pinów do PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Prąd wyjściowy PoE
Standard
IEEE 802.3af
Prąd wyjściowy
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Prąd wyjściowy
600 mA
Standard
Tryb wysokiej mocy (własny)
Prąd wyjściowy
720 mA
Normy EMV
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL 508
Podstawowy materiał obudowy
aluminium
Prędkość
Gigabit Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
niezarządzany PoE
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Liczba portów
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP
Mikroprzełącznik funkcji
Aktywacja/wyłączenie zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji, Włącz/wyłącz obsługę ramek Jumbo, Aktywowanie/deaktywowanie energooszczędnego Ethernetu IEEE 802.3az, Przełączanie między standardowym PoE (do 30 W) a High Power PoE (do 36 W), Przełączanie między 100BaseSFP oraz 1000BaseSFP na porcie SFP
Porty RJ45
10/100/1000BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Uwaga
W gnieździe SFP wolno instalować tylko transceivery SFP firmy Weidmüller. Przełącznik sieciowy nie akceptuje transceiverów SFP innych firm.
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port), PoE
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
1 257 910 h
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3af dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3ab dla 1000BaseT(X), IEEE 802.3z dla 1000BaseX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
60
Temperatura pracy, min.
0 °C
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Obsługa ramek Jumbo
do 10 KB
Wielkość buforowa pakietu
1 024 kBit
Wielkość tabeli MAC
8 K
Pobór prądu
Napięcie
12 V
Prąd
5,92 A
Napięcie
24 V
Prąd
5,65 A
Napięcie
48 V
Prąd
3,21 A
Początkowy prąd rozruchowy
17,4 A przy 24 V DC (0,1 do 1 ms)
Przyłącze
2 wyjmowane 2-biegunowe łączówki
Utrata mocy
36.4 BTU/h
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
57 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
pobór mocy
maks. 11,73 W (bez poboru mocy PD)
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Broszury
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr zam.:
1504320000
Typ:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Wersja:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Nr zam.:
1504340000
Typ:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Wersja:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1241380000
Typ:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Wersja:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286920000
Typ:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Wersja:
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.