Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Ovládací prvky
I/O systémy
Ethernet v průmyslovém prostředí
Dotykové panely
Inženýrské a vizualizační nástroje
Měřicí a monitorovací systémy
Neřízené přepínače EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Neřízené přepínače BasicLine
Neřízené přepínače ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Neřízené přepínače SPE
Neřízené spínače/vstřikovače EcoLine Power-over-Ethernet
Neřízené přepínače BasicLine Power-over-Ethernet
Řízené přepínače ValueLine
Řízené přepínače PremiumLine
Řízené přepínače AdvancedLine
Řízené přepínače AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine řízené přepínače a moduly rozhraní médií
Industrial Security Router
Služba vzdáleného přístupu u-link
Media konvertor ValueLine
Sériový/Ethernet převodník a brána Modbus TCP/RTU
Sériový / Ethernetový převodník
WLAN AP/Bridge/Klient
Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Basic-, Value- a PremiumLine)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Eco- Advanced- a SubstationLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití s přepínači zařízení WLAN Value- a PremiumLine jako Basic- a ValueLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití se přepínače Advanced- a SubstationLine)
Montážní soupravy (19" stojan, zeď, DIN lišta)
Školicí sada
Všeobecné objednací údaje
Verze
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP, IP30, 0 °C...60
Objednací číslo
1504360000
Typ
IE-SW-BL05-1GS-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312409
Množství
1 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2022-06-01
Alternativní výrobek
2682410000
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
105 mm
Hloubka (v palcích)
4,134 inch
Výška
135 mm
Výška (v palcích)
5,315 inch
Šířka
29 mm
Šířka (v palcích)
1,142 inch
Čistá hmotnost
360 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
0 °C...60
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika přepínače
Podpora jumbo rámců
do 10 KB
Velikost tabulky MAC
8 K
Velikost zásobníku paketu
1 024 kBit
Elektrické napájení
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Power consumption
max. 11,73 W (bez spotřeby PD)
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
12 V
Napětí, max.
57 V
Typ připojení
2 vyměnitelné 2pólové svorkovnice
Ztráta výkonu
36.4 BTU/h
Špičkový proud
17,4 A při 24 V DC (0,1 až 1 ms)
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min.
1 257 910 h
Napájení přes Ethernet (PoE)
Celkový rozpočet výkonu PoE
Typ napětí
DC
Napětí, min.
12 V
Napětí, max.
17 V
Rozpočet výkonu
62 W
Typ napětí
DC
Napětí, min.
18 V
Napětí, max.
35 V
Rozpočet výkonu
120 W
Typ napětí
DC
Napětí, min.
36 V
Napětí, max.
57 V
Rozpočet výkonu
144 W
Přiřazení kontaktů PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Výstupní proud PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní proud
350 mA
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní proud
600 mA
Standardní
Režim vysokého výkonu (proprietární)
Výstupní proud
720 mA
Výstupní výkon PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní výkon
15,4 W
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní výkon
30 W
Standardní
Režim vysokého výkonu (proprietární)
Výstupní výkon
36 W
Podmínky prostředí
Provozní teplota, max.
60
Provozní teplota, min.
0 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Rozhraní
DIP přepínač funkce
Aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří, Aktivovat/deaktivovat podporu jumbo rámce, Aktivace/deaktivace IEEE 802.3az energeticky účinného Ethernetu, Přepínání mezi režimy Standard PoE (do 30 W) a High Power PoE (do 36 W), Spínání mezi 100BaseSFP a 1000BaseSFP na SFP portu
Poznámka
Slot SFP je možné použít jen s SFP transceivery Weidmüller. SFP transceivery jiných výrobců nejsou tímto spínačem akceptovány.
Počet portů
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP
RJ45 porty
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port), PoE
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL 508
Normy EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Hliník
Přepínač
neřízený PoE
Rychlost
Gigabit Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)
Technologie
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
Soubory ke stažení
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG
CAX data
Oznámení o změně produktu
Uživatelská dokumentace
Katalogy
Catalogues in PDF-format
Brožury
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Objednací číslo:
1504320000
Typ:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Objednací číslo:
1504340000
Typ:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Objednací číslo:
1241380000
Typ:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Objednací číslo:
1286920000
Typ:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Verze
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP, IP30, 0 °C...60
Objednací číslo
1504360000
Typ
IE-SW-BL05-1GS-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312409
Množství
1 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2022-06-01
Alternativní výrobek
2682410000
Hloubka
105 mm
Hloubka (v palcích)
4,134 inch
Výška
135 mm
Výška (v palcích)
5,315 inch
Šířka
29 mm
Šířka (v palcích)
1,142 inch
Čistá hmotnost
360 g
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
0 °C...60
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Podpora jumbo rámců
do 10 KB
Velikost tabulky MAC
8 K
Velikost zásobníku paketu
1 024 kBit
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Power consumption
max. 11,73 W (bez spotřeby PD)
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
12 V
Napětí, max.
57 V
Typ připojení
2 vyměnitelné 2pólové svorkovnice
Ztráta výkonu
36.4 BTU/h
Špičkový proud
17,4 A při 24 V DC (0,1 až 1 ms)
MTBF
Podle normy
Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min.
1 257 910 h
Celkový rozpočet výkonu PoE
Typ napětí
DC
Napětí, min.
12 V
Napětí, max.
17 V
Rozpočet výkonu
62 W
Typ napětí
DC
Napětí, min.
18 V
Napětí, max.
35 V
Rozpočet výkonu
120 W
Typ napětí
DC
Napětí, min.
36 V
Napětí, max.
57 V
Rozpočet výkonu
144 W
Přiřazení kontaktů PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Výstupní proud PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní proud
350 mA
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní proud
600 mA
Standardní
Režim vysokého výkonu (proprietární)
Výstupní proud
720 mA
Výstupní výkon PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní výkon
15,4 W
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní výkon
30 W
Standardní
Režim vysokého výkonu (proprietární)
Výstupní výkon
36 W
Provozní teplota, max.
60
Provozní teplota, min.
0 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
DIP přepínač funkce
Aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří, Aktivovat/deaktivovat podporu jumbo rámce, Aktivace/deaktivace IEEE 802.3az energeticky účinného Ethernetu, Přepínání mezi režimy Standard PoE (do 30 W) a High Power PoE (do 36 W), Spínání mezi 100BaseSFP a 1000BaseSFP na SFP portu
Poznámka
Slot SFP je možné použít jen s SFP transceivery Weidmüller. SFP transceivery jiných výrobců nejsou tímto spínačem akceptovány.
Počet portů
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP
RJ45 porty
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), 100/1000M (SFP-Port), PoE
Bezpečnostní norma
UL 508
Normy EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Hlavní materiál krytu
Hliník
Přepínač
neřízený PoE
Rychlost
Gigabit Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseX, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG
CAX data
Oznámení o změně produktu
Uživatelská dokumentace
Katalogy
Catalogues in PDF-format
Brožury
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Objednací číslo:
1504320000
Typ:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Objednací číslo:
1504340000
Typ:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Objednací číslo:
1241380000
Typ:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Objednací číslo:
1286920000
Typ:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.