Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Switch non gestiti EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Switch SPE non gestiti
Switch non gestiti/iniettori EcoLine Power-over-Ethernet
Switch non gestiti BasicLine Power-over-Ethernet
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
Switch gestiti AdvancedLine
Interruttori a gestione AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine managed switches e moduli di interfaccia multimediale
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Media converter ValueLine
Convertitore seriale/Ethernet e Gateway Modbus TCP/RTU
Converter seriale/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
Trasmettitore SFP (per utilizzo con interruttori BasicLine, ValueLine e PremiumLine)
Trasmettitore SFP (per l’utilizzo con interruttori di Eco-, Advanced- e SubstationLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Value- e PremiumLine e dispositivi WLAN Basic e ValueLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Advanced- e SubstationLine)
Kit di montaggio (su rack da 19", a muro, su guida DIN)
Kit di addestramento
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr.Cat.
1504340000
Tipo
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312096
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
135 mm
Altezza (pollici)
5,315 inch
Larghezza
29 mm
Larghezza (pollici)
1,142 inch
Peso netto
360 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
5...95 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
5...95 % senza rugiada
Interfacce
Funzione commutatore DIP
Attivare/disattivare l'Ethernet ad alta efficienza energetica IEEE 802.3az, Attivazione/disattivazione supporto Jumbo Frame, Attiva/Disattiva protezione Broadcast Storm, Commutazione tra PoE standard (fino a 30 W) e PoE High Power (fino a 36 W)
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), PoE
Numero di porte
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.257.910 h
Omologazioni e conformità EMC
Norma di sicurezza
UL 508
Norme EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Power over Ethernet (PoE)
Blancio di potenza totale PoE
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
17 V
Bilancio di potenza
62 W
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
18 V
Tensione, max.
35 V
Bilancio di potenza
120 W
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
36 V
Tensione, max.
57 V
Bilancio di potenza
144 W
Corrente d'uscita PoE
Standard
IEEE 802.3af
Corrente d'uscita
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Corrente d'uscita
600 mA
Standard
Modalità alta potenza (proprietaria)
Corrente d'uscita
720 mA
Piedinatura PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Potenza erogata PoE
Standard
IEEE 802.3af
Potenza erogata
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Potenza erogata
30 W
Standard
Modalità alta potenza (proprietaria)
Potenza erogata
36 W
Proprietà dello switch
Dimensioni buffer pacchetto
1.024 kBit
Dimensioni della tabella MAC
8 K
Supporto Jumbo Frame
fino a 10 KB
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3af per Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at per Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X), IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X), IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Trasmissione dati
Store and Forward
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
5,92 A
Tensione
24 V
Corrente
5,65 A
Tensione
48 V
Corrente
3,21 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
57 V
Corrente di punta
17.4 A a 24 V DC (da 0,1 a 1 ms)
Potenza assorbita
max. 11,73 W (senza consumo per dispositivo alimentato)
Potenza dissipata
36.4 BTU/h
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Protezione da sovracorrente
Sì
collegamento
2 morsettiere rimovibili a 2 poli
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Alluminio
Switch
unmanaged PoE
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Gigabit Ethernet
Download
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Brochure
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Nr.Cat.:
1504320000
Tipo:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1241380000
Tipo:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1286920000
Tipo:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Versione
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr.Cat.
1504340000
Tipo
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312096
CPZ
1 Pezzo
Profondità
105 mm
Profondità (pollici)
4,134 inch
Posizione verticale
135 mm
Altezza (pollici)
5,315 inch
Larghezza
29 mm
Larghezza (pollici)
1,142 inch
Peso netto
360 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità
5...95 % senza rugiada
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Temperatura d'esercizio , max.
75 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
5...95 % senza rugiada
Funzione commutatore DIP
Attivare/disattivare l'Ethernet ad alta efficienza energetica IEEE 802.3az, Attivazione/disattivazione supporto Jumbo Frame, Attiva/Disattiva protezione Broadcast Storm, Commutazione tra PoE standard (fino a 30 W) e PoE High Power (fino a 36 W)
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), PoE
Numero di porte
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.257.910 h
Norma di sicurezza
UL 508
Norme EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Blancio di potenza totale PoE
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
17 V
Bilancio di potenza
62 W
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
18 V
Tensione, max.
35 V
Bilancio di potenza
120 W
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
36 V
Tensione, max.
57 V
Bilancio di potenza
144 W
Corrente d'uscita PoE
Standard
IEEE 802.3af
Corrente d'uscita
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Corrente d'uscita
600 mA
Standard
Modalità alta potenza (proprietaria)
Corrente d'uscita
720 mA
Piedinatura PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Potenza erogata PoE
Standard
IEEE 802.3af
Potenza erogata
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Potenza erogata
30 W
Standard
Modalità alta potenza (proprietaria)
Potenza erogata
36 W
Dimensioni buffer pacchetto
1.024 kBit
Dimensioni della tabella MAC
8 K
Supporto Jumbo Frame
fino a 10 KB
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3af per Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at per Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X), IEEE 802.3ab per 1000BaseT(X), IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Trasmissione dati
Store and Forward
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
5,92 A
Tensione
24 V
Corrente
5,65 A
Tensione
48 V
Corrente
3,21 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
57 V
Corrente di punta
17.4 A a 24 V DC (da 0,1 a 1 ms)
Potenza assorbita
max. 11,73 W (senza consumo per dispositivo alimentato)
Potenza dissipata
36.4 BTU/h
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Protezione da sovracorrente
Sì
collegamento
2 morsettiere rimovibili a 2 poli
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Alluminio
Switch
unmanaged PoE
Tipo di montaggio
Guida DIN
Velocità
Gigabit Ethernet
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Brochure
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E141197
Nr.Cat.:
1504320000
Tipo:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1241380000
Tipo:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1286920000
Tipo:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.