Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Switches no gestionados EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados BasicLine
Switches no gestionados ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switches no gestionados SPE
Switches/inyectores no gestionados EcoLine Power-over-Ethernet
Switches no gestionados BasicLine Power-over-Ethernet
Switches gestionados ValueLine
Switches gestionados PremiumLine
Switches gestionados AdvancedLine
Interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine interruptores gestionados y módulos de interfaz de medios
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidores de cables ValueLine
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU
Convertidor de serie a Ethernet
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transmisor SFP (para el uso con los switches BasicLine, ValueLine y PremiumLine)
Transmisor SFP (para el uso con los interruptores EcoLine, AdvancedLine y SubstationLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores ValueLine y PremiumLine, como dispositivos WLAN BasicLine y ValueLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores AdvancedLine y SubstationLine)
Kits para montaje (rack 19", pared, carril DIN)
Kit de formación
Datos generales para pedido
Versión
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Código
1504320000
Tipo
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312089
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
105 mm
Profundidad (pulgadas)
4,134 inch
Altura
135 mm
Altura (pulgadas)
5,315 inch
Anchura
29 mm
Anchura (pulgadas)
1,142 inch
Peso neto
360 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
0 °C...60 °C
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Power over Ethernet (PoE)
Asignación de pines PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Capacidad de potencia PoE total
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
17 V
Capacidad de potencia
62 W
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
18 V
Tensión, máx.
35 V
Capacidad de potencia
120 W
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
36 V
Tensión, máx.
57 V
Capacidad de potencia
144 W
Corriente de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Corriente de salida
350 mA
Estándar
IEEE 802.3at
Corriente de salida
600 mA
Estándar
Modo de alta potencia (propio)
Corriente de salida
720 mA
Potencia de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Potencia de salida
15,4 W
Estándar
IEEE 802.3at
Potencia de salida
30 W
Estándar
Modo de alta potencia (propio)
Potencia de salida
36 W
Condiciones del entorno
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
60 °C
Temperatura de servicio, min.
0 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Norma de seguridad
UL 508
Normas EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Interfaces
Conmutador DIP de funciones
Activar/desactivar la limitación de tráfico, Habilitar/deshabilitar la compatibilidad con tramas gigantes, Activación/desactivación de conexión Ethernet de eficiencia energética IEEE 802.3az, Conmutación de PoE estándar (hasta 30 W) y PoE de alta tensión (hasta 36 W)
Indicador LED
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), PoE
Número de puertos
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Puertos RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.257.910 h
Propiedades de switch
Compatibilidad con tramas gigantes
hasta 10 KB
Tamaño de la memoria de paquetes
1.024 kbit
Tamaño de la tabla MAC
8 K
Tecnología
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
Norma
IEEE 802.3af para Power over Ethernet, IEEE 802.3at para Power over Ethernet, IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X), IEEE 802.3ab para 1000BaseT(X), IEEE 802.3x para el control de flujo, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Tensión de alimentación
Conexión
2 bornes extraíbles de 2 polos
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
5,92 A
Tensión
24 V
Corriente
5,65 A
Tensión
48 V
Corriente
3,21 A
Intensidad de conexión
17,4 A a 24 VCC (de 0,1 a 1 ms)
Potencia admitida
máx. 11,73 W (sin consumo de PD)
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Pérdida de potencia
36.4 BTU/h
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
57 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Datos técnicos
Material capotas
Aluminio
Switch
unmanaged PoE
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Gigabit Ethernet
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Código:
1504340000
Tipo:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1241380000
Tipo:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286920000
Tipo:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Versión
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Código
1504320000
Tipo
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
GTIN (EAN)
4050118312089
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
105 mm
Profundidad (pulgadas)
4,134 inch
Altura
135 mm
Altura (pulgadas)
5,315 inch
Anchura
29 mm
Anchura (pulgadas)
1,142 inch
Peso neto
360 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
0 °C...60 °C
Humedad
5...95 % (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Asignación de pines PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Capacidad de potencia PoE total
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
17 V
Capacidad de potencia
62 W
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
18 V
Tensión, máx.
35 V
Capacidad de potencia
120 W
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
36 V
Tensión, máx.
57 V
Capacidad de potencia
144 W
Corriente de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Corriente de salida
350 mA
Estándar
IEEE 802.3at
Corriente de salida
600 mA
Estándar
Modo de alta potencia (propio)
Corriente de salida
720 mA
Potencia de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Potencia de salida
15,4 W
Estándar
IEEE 802.3at
Potencia de salida
30 W
Estándar
Modo de alta potencia (propio)
Potencia de salida
36 W
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
60 °C
Temperatura de servicio, min.
0 °C
Norma de seguridad
UL 508
Normas EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Conmutador DIP de funciones
Activar/desactivar la limitación de tráfico, Habilitar/deshabilitar la compatibilidad con tramas gigantes, Activación/desactivación de conexión Ethernet de eficiencia energética IEEE 802.3az, Conmutación de PoE estándar (hasta 30 W) y PoE de alta tensión (hasta 36 W)
Indicador LED
PWR1, PWR2, 10/100/1000M (TP-Port), PoE
Número de puertos
4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Puertos RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.257.910 h
Compatibilidad con tramas gigantes
hasta 10 KB
Tamaño de la memoria de paquetes
1.024 kbit
Tamaño de la tabla MAC
8 K
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
Norma
IEEE 802.3af para Power over Ethernet, IEEE 802.3at para Power over Ethernet, IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X), IEEE 802.3ab para 1000BaseT(X), IEEE 802.3x para el control de flujo, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Conexión
2 bornes extraíbles de 2 polos
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
5,92 A
Tensión
24 V
Corriente
5,65 A
Tensión
48 V
Corriente
3,21 A
Intensidad de conexión
17,4 A a 24 VCC (de 0,1 a 1 ms)
Potencia admitida
máx. 11,73 W (sin consumo de PD)
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Pérdida de potencia
36.4 BTU/h
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
57 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Material capotas
Aluminio
Switch
unmanaged PoE
Tipo de montaje
Carril DIN
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Gigabit Ethernet
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
Código:
1504340000
Tipo:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1241380000
Tipo:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286920000
Tipo:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.