Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-SW-VL05MT-5TX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Nätverksswitch, managed, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr. 1504310000
Typ IE-SW-VL05MT-5TX
GTIN (EAN) 4050118312416
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 105 mm
Byggdjup (tum) 4,134 inch
Höjd 135 mm
Bygghöjd (tum) 5,315 inch
Bredd 53,6 mm
Byggbredd (tum) 2,11 inch
Nettovikt 650 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...75 °C
Fuktighet 5 till 95 % (icke kondenserande)

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMC överensstämmelse och godkännanden

EMC-Normer EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsfarliga områden UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D
Fritt fall Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Sjöfart DNV
Stöt enligt IEC 60068-2-27
Vibration enligt IEC 60068-2-6

Garanti

Tidsperiod 5 År

Gränssnitt

Antal portar 5x RJ45
Funktion DIP-brytare Turbo-Ring, Master, Coupler, Reserve
Konsol-port-gränssnitt RS-232
LED-displej PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M (TP-Port)
Larmkontakt 1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC
RJ45-portar 10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning

Hanteringsfunktioner

Enhetskonfiguration Webbläsare (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Telnet-konsol, Lokal seriekonsolport (RS-232 via RJ-45-port), Windows-verktyg
Övervakningsfunktion SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port-Mirroring, Portstatistik, Portövervakning, Syslog, RMON (fjärrövervakning), Händelsebaserad varningsanvisning via e-post, Händelsebaserad varningsanvisning via relä, Händelsebaserad varningsanvisning via SNMP-fälla
Nätverksredundans Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Turbo-Ring (återhämtningstid <20 ms), Turbo-Chain (återhämtningstid <20 ms)
Filter för nätverkstrafik Quality of Service (QoS), Taggbaserad VLAN, Portbaserad VLAN, IGMP v1/v2, GMRP, Kommandotolk
IP-adresshantering Statisk, BootP, RARP, DHCP-klient, DHCP-server (portbaserad), DHCP-alternativ 82 (reläagent)
Säkerhetsfunktioner VLAN-segmentering, Aktivera/avaktivera portar, Slingskydd
Hantering av tidsynkronisering SNTP-klient, NTP-klient
Stöd för industriellt protokoll PROFINET-enhet enligt överensstämmelseklass B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave

MTBF

MTBF
Enligt standard Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min. 1 547 941 h

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max 75 °C
Driftstemperatur, min. -40 °C
Fuktighet 5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Spänningsförsörjning

Anslutning 1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp DC
Spänning, min. 9,6 V
Spänning, max. 60 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning 24 V
Ström 0,24 A
Skydd polförväxling Ja
Skydd överlast ström Ja
Spänningsförsörjning 12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar

Switchegenskaper

Bakplanets bandbredd 1 Gbit/s
Buffertstorlek paket 1 Mbit
IGMP-grupper 256 
Max antal tillgängliga VLAN 64 
Prioritetsköer
Storlek MAC-Tabell 2 K
VLAN-ID max. 4 094 
VLAN-ID min

Tekniska data

Hastighet Fast Ethernet
Kapslingsmaterial Metall
Monteringstyp DIN-skena, Panel (med montagekit som alternativ)
Skyddsklass IP30
Switch managed

Teknologi

Dataförmedling Store and Forward
Flödesstyrning IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Standard IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X), IEEE 802.3x för flödesstyrning, IEEE 802.1D-2004 för Spanning Tree-protokollet, IEEE 802.1w för snabb STP, IEEE 802.1p för serviceklass, IEEE 802.1Q för VLAN-taggning

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01
ECLASS 14.0 19-17-04-01
ECLASS 15.0 19-17-04-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS CULUSEX DETNORVER KOREANCERT UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E230683
Certificat-nr (cULusEX) E344136

Besläktade produkter

Art.nr.: 1504280000
Typ: IE-SW-VL05M-5TX
Utförande:
Nätverksswitch, managed, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Art.nr.: 1345240000
Typ: IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS
Utförande:
Nätverksswitch, managed, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, 1 * SC-Multimode, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1240940000
Typ: IE-SW-VL08MT-8TX
Utförande:
Nätverksswitch, managed, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1344770000
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2SC
Utförande:
Nätverksswitch, managed, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1240990000
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2ST
Utförande:
Nätverksswitch, managed, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Art.nr.: 1241020000
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
Utförande:
Nätverksswitch, managed, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar