V-, V-, V+, V+ pour broches 1, 2, 3, 6 (endspan, MDI-X alternative A)
Budget total de l'énergie du PoE
Type de tension
DC
Tension, min.
20 V
Tension, max.
57 V
Budget de l'énergie .
120 W
Courant de sortie PoE
Norme
IEEE 802.3af
Courant de sortie
350 mA
Norme
IEEE 802.3at
Courant de sortie
600 mA
Puissance de sortie PoE
Norme
IEEE 802.3af
Puissance de sortie
15,4 W
Norme
IEEE 802.3at
Puissance de sortie
30 W
Conformité et agréments CEM
Choc
selon CEI 60068-2-27
Chute libre
Selon CEI 60068-2-32
Norme de sécurité
UL 508
Normes CEM
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESE), niveau 3, EN 61000-4-3 (RS), niveau 3, EN 61000-4-4 (EFT), niveau 4, EN 61000-4-5 (surtension), niveau 4, EN61000-4-6 (CS), Niveau 3, EN 61000-4-8
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Alimentation électrique
Consommation de courant
5,5 A avec 24 V DC (à pleine charge PoE+), 2,6 A avec 48 V DC (à pleine charge PoE+)
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
20 V
Tension, max.
57 V
Protection contre inversions de polarité
Oui
Protection contre les surintensités
Oui
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 4 pôles
Tension d'alimentation
24/48 V DC, 2 entrées redondantes
Caractéristiques émetteur-récepteur en fibre optique
Vitesse de transmission
100 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur
Multimode
Type de connecteur
SC-Duplex
Longueur de transmission, typ.
5 km
Longueur d'onde
typ.
1 300 nm
Longueur d'onde
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Longueur d'onde
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Réception puissance
min.
-32 dBm
max.
-3 dBm
Transmission de puissance
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilan de liaison
12 dB
Commutateur propriétés
Taille du tableau MAC
1 K
Taille du tampon du paquet
512 kBit
Conditions ambiantes
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
75
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Garantie
Période
5 ans
Interfaces
Affichage LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (port fibre optique)., PoE
Commutateur DIP de fonction
1x pour activation / désactivation protection de courant d'émission
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Ports fibre optique
Ports 100BaseFX (raccordement SC), Multimode
MTBF
MTBF
Selon la norme
Telcordia (Bellcore), GB
Durée de fonctionnement (heures), min.
645 138 h
Technologie
Contrôle de débit
Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
Normes
IEEE 802.3af pour le Power-over-Ethernet (PoE), IEEE 802.3at pour le Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESE), niveau 3, EN 61000-4-3 (RS), niveau 3, EN 61000-4-4 (EFT), niveau 4, EN 61000-4-5 (surtension), niveau 4, EN61000-4-6 (CS), Niveau 3, EN 61000-4-8
Commande de flux IEEE 802.3x, Commande de flux Back Pressure
Normes
IEEE 802.3af pour le Power-over-Ethernet (PoE), IEEE 802.3at pour le Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3 pour 10BaseT, IEEE 802.3u pour 100BaseT(X) et 100BaseFX, IEEE 802.3x pour le contrôle du débit
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.