Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Ovládací prvky
I/O systémy
Ethernet v průmyslovém prostředí
Dotykové panely
Inženýrské a vizualizační nástroje
Měřicí a monitorovací systémy
Neřízené přepínače EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Neřízené přepínače BasicLine
Neřízené přepínače ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Neřízené přepínače SPE
Neřízené spínače/vstřikovače EcoLine Power-over-Ethernet
Neřízené přepínače BasicLine Power-over-Ethernet
Řízené přepínače ValueLine
Řízené přepínače PremiumLine
Řízené přepínače AdvancedLine
Řízené přepínače AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine řízené přepínače a moduly rozhraní médií
Industrial Security Router
Služba vzdáleného přístupu u-link
Media konvertor ValueLine
Sériový/Ethernet převodník a brána Modbus TCP/RTU
Sériový / Ethernetový převodník
WLAN AP/Bridge/Klient
Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Basic-, Value- a PremiumLine)
Přijímač-vysílač SFP (pro použití s přepínači Eco- Advanced- a SubstationLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití s přepínači zařízení WLAN Value- a PremiumLine jako Basic- a ValueLine)
Modul zálohování a obnovení konfigurace (pro použití se přepínače Advanced- a SubstationLine)
Montážní soupravy (19" stojan, zeď, DIN lišta)
Školicí sada
Všeobecné objednací údaje
Verze
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 1 * RJ45 10/100BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * SC multimode, IP30, -40 °C...75
Objednací číslo
1504260000
Typ
IE-SW-BL06T-1TX-4POE-1SC
GTIN (EAN)
4050118312065
Množství
1 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2022-06-01
Alternativní výrobek
2682390000
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
70 mm
Hloubka (v palcích)
2,756 inch
Výška
115 mm
Výška (v palcích)
4,528 inch
Šířka
50 mm
Šířka (v palcích)
1,969 inch
Čistá hmotnost
375 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...75
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika přepínače
Velikost tabulky MAC
1 K
Velikost zásobníku paketu
512 kBit
Charakteristika radiostanice s optickými vlákny
Přenosová rychlost
100 Mbps
Typ radiostanice
Multimode
Typ konektoru
SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ.
5 km
Vlnová délka
Vlnová délka
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Vlnová délka
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Přenos energie
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Ekonomické spojení
12 dB
Elektrické napájení
Napájecí napětí
24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
20 V
Napětí, max.
57 V
Spotřeba proudu
5,5 A při 24 V DC (při plném PoE+ zatížení), 2,6 A při 48 V DC (při plném PoE+ zatížení)
Typ připojení
1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min.
645 138 h
Napájení přes Ethernet (PoE)
Celkový rozpočet výkonu PoE
Typ napětí
DC
Napětí, min.
20 V
Napětí, max.
57 V
Rozpočet výkonu
120 W
Přiřazení kontaktů PoE
V-, V-, V+, V+ pro kontakty 1, 2, 3, 6 (krajní pole, MDI-X alternativa A)
Výstupní proud PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní proud
350 mA
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní proud
600 mA
Výstupní výkon PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní výkon
15,4 W
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní výkon
30 W
Podmínky prostředí
Provozní teplota, max.
75
Provozní teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
DIP přepínač funkce
1x aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří
Porty optických vláken
100BaseFX porty (SC konektor), Multimode
Počet portů
1 * RJ45 10/100BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * SC multimode
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP port), 100M (optický port)., PoE
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL 508
Normy EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 3, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), úroveň 4, EN 61000-4-5 (přepětí), úroveň 4, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3, EN 61000-4-8
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Hliník
Přepínač
neřízený PoE
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)
Technologie
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
Záruka
Časový interval
5 let
Soubory ke stažení
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG
CAX data
Oznámení o změně produktu
Uživatelská dokumentace
Katalogy
Catalogues in PDF-format
Brožury
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Objednací číslo:
1504320000
Typ:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Objednací číslo:
1504340000
Typ:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Objednací číslo:
1241380000
Typ:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Objednací číslo:
1286920000
Typ:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Verze
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 1 * RJ45 10/100BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * SC multimode, IP30, -40 °C...75
Objednací číslo
1504260000
Typ
IE-SW-BL06T-1TX-4POE-1SC
GTIN (EAN)
4050118312065
Množství
1 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2022-06-01
Alternativní výrobek
2682390000
Hloubka
70 mm
Hloubka (v palcích)
2,756 inch
Výška
115 mm
Výška (v palcích)
4,528 inch
Šířka
50 mm
Šířka (v palcích)
1,969 inch
Čistá hmotnost
375 g
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...75
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Velikost tabulky MAC
1 K
Velikost zásobníku paketu
512 kBit
Přenosová rychlost
100 Mbps
Typ radiostanice
Multimode
Typ konektoru
SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ.
5 km
Vlnová délka
Vlnová délka
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Vlnová délka
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Přenos energie
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Ekonomické spojení
12 dB
Napájecí napětí
24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
20 V
Napětí, max.
57 V
Spotřeba proudu
5,5 A při 24 V DC (při plném PoE+ zatížení), 2,6 A při 48 V DC (při plném PoE+ zatížení)
Typ připojení
1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže
MTBF
Podle normy
Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min.
645 138 h
Celkový rozpočet výkonu PoE
Typ napětí
DC
Napětí, min.
20 V
Napětí, max.
57 V
Rozpočet výkonu
120 W
Přiřazení kontaktů PoE
V-, V-, V+, V+ pro kontakty 1, 2, 3, 6 (krajní pole, MDI-X alternativa A)
Výstupní proud PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní proud
350 mA
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní proud
600 mA
Výstupní výkon PoE
Standardní
IEEE 802.3af
Výstupní výkon
15,4 W
Standardní
IEEE 802.3at
Výstupní výkon
30 W
Provozní teplota, max.
75
Provozní teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
DIP přepínač funkce
1x aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří
Porty optických vláken
100BaseFX porty (SC konektor), Multimode
Počet portů
1 * RJ45 10/100BaseT(X), 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * SC multimode
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP port), 100M (optický port)., PoE
Bezpečnostní norma
UL 508
Normy EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 3, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), úroveň 4, EN 61000-4-5 (přepětí), úroveň 4, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3, EN 61000-4-8
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Hlavní materiál krytu
Hliník
Přepínač
neřízený PoE
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta, Panel (volitelně s instalační soupravou)
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG
CAX data
Oznámení o změně produktu
Uživatelská dokumentace
Katalogy
Catalogues in PDF-format
Brožury
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Objednací číslo:
1504320000
Typ:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Objednací číslo:
1504340000
Typ:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Objednací číslo:
1241380000
Typ:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Objednací číslo:
1286920000
Typ:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Verze:
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.