Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Przełącznik PoE (PoE)
Całkowita moc PoE
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
20 V
Napięcie, maks.
57 V
Bilans zasilania
120 W
Moc wyjściowa PoE
Standard
IEEE 802.3af
Moc wyjściowa
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Moc wyjściowa
30 W
Przypisanie pinów do PoE
V-, V-, V+, V+ do pinów 1, 2, 3, 6 (rozpiętość końców, MDI-X opcja A)
Prąd wyjściowy PoE
Standard
IEEE 802.3af
Prąd wyjściowy
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Prąd wyjściowy
600 mA
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-4 (EFT), poziom 4, EN 61000-4-5 (przepięcia), poziom 4, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3, EN 61000-4-8
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL 508
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
aluminium
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
niezarządzany PoE
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Liczba portów
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2 * ST wielomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
1x do aktywacji / wyłączenia zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze ST), Multimodowy
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy)., PoE
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
645 138 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3af dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Własności przełączników
Wielkość buforowa pakietu
512 kBit
Wielkość tabeli MAC
1 K
Właściwości nadajnika-odbiornika światłowodowego
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Multimode
Typ złącza
ST-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
5 km
Długość fali
wartość typowa
1 300 nm
Długość fali
TX
min.
1 260 nm
maks.
1 360 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-32 dBm
maks.
-3 dBm
Moc przesyłowa
min.
-20 dBm
maks.
-10 dBm
Łącze — budżet
12 dB
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
5,5 A przy 24 V DC (przy pełnym PoE+ obciążenie), 2,6 A przy 48 V DC (przy pełnym PoE+ obciążenie)
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-4 (EFT), poziom 4, EN 61000-4-5 (przepięcia), poziom 4, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3, EN 61000-4-8
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3af dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at dla technologii Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.