Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Switch non gestiti EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Switch non gestiti/iniettori EcoLine Power-over-Ethernet
Switch non gestiti BasicLine Power-over-Ethernet
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
Switch gestiti AdvancedLine
Interruttori a gestione AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine managed switches e moduli di interfaccia multimediale
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Media converter ValueLine
Convertitore seriale/Ethernet e Gateway Modbus TCP/RTU
Converter seriale/Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
Trasmettitore SFP (per utilizzo con interruttori BasicLine, ValueLine e PremiumLine)
Trasmettitore SFP (per l’utilizzo con interruttori di Eco-, Advanced- e SubstationLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Value- e PremiumLine e dispositivi WLAN Basic e ValueLine)
Modulo di backup e ripristino della configurazione (per l’utilizzo con interruttori di Advanced- e SubstationLine)
Kit di montaggio (su rack da 19", a muro, su guida DIN)
Kit di addestramento
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75
Nr.Cat.
1504220000
Tipo
IE-SW-BL06T-4POE-2SC
GTIN (EAN)
4050118312072
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2022-06-01
Prodotto alternativo
2682390000
Dimensioni e pesi
Profondità
70 mm
Profondità (pollici)
2,756 inch
Posizione verticale
115 mm
Altezza (pollici)
4,528 inch
Larghezza
50 mm
Larghezza (pollici)
1,969 inch
Peso netto
375 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Caratteristiche del trasmettitore a fibra ottica
Velocità di trasmissione
100 Mbps
Tipo di trasmettitore
Multimode
Tipo di connettore
SC-Duplex
Lunghezza di trasmissione, tip.
5 km
Lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Lunghezza d'onda
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Potenza di trasmissione
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilancio di collegamento
12 dB
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio , max.
75
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Interfacce
Funzione commutatore DIP
1x per attivazione/disattivazione della protezione Broadcast Storm
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (porta fibra ottica)., PoE
Numero di porte
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Porte in fibra di vetro
Porte 100BaseFX (collegamento SC), Multimode
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.289.258 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL 508
Norme EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Power over Ethernet (PoE)
Blancio di potenza totale PoE
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
17 V
Bilancio di potenza
62 W
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
18 V
Tensione, max.
57 V
Bilancio di potenza
120 W
Corrente d'uscita PoE
Standard
IEEE 802.3af
Corrente d'uscita
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Corrente d'uscita
600 mA
Piedinatura PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Potenza erogata PoE
Standard
IEEE 802.3af
Potenza erogata
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Potenza erogata
30 W
Proprietà dello switch
Dimensioni buffer pacchetto
768 kBit
Dimensioni della tabella MAC
2 K
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3af per Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at per Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso
Trasmissione dati
Store and Forward
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
6,19 A
Tensione
24 V
Corrente
5,55 A
Tensione
48 V
Corrente
2,71 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
57 V
Corrente di punta
64,56 A a 48 V DC (da 0,1 a 1 ms)
Potenza assorbita
max. 13,2 W (senza consumo per dispositivo alimentato)
Potenza dissipata
36.4 BTU/h
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Protezione da sovracorrente
Sì
collegamento
1 morsettiera a 4 poli rimovibile
Dati tecnici
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Alluminio
Switch
unmanaged PoE
Tipo di montaggio
Guida DIN, Quadro (con kit di montaggio opzionale)
Velocità
Fast Ethernet
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E141197
Nr.Cat.:
1504320000
Tipo:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1504340000
Tipo:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr.Cat.:
1241380000
Tipo:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1286920000
Tipo:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Versione
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75
Nr.Cat.
1504220000
Tipo
IE-SW-BL06T-4POE-2SC
GTIN (EAN)
4050118312072
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2022-06-01
Prodotto alternativo
2682390000
Profondità
70 mm
Profondità (pollici)
2,756 inch
Posizione verticale
115 mm
Altezza (pollici)
4,528 inch
Larghezza
50 mm
Larghezza (pollici)
1,969 inch
Peso netto
375 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Velocità di trasmissione
100 Mbps
Tipo di trasmettitore
Multimode
Tipo di connettore
SC-Duplex
Lunghezza di trasmissione, tip.
5 km
Lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda
TX
min.
1.260 nm
max.
1.360 nm
Lunghezza d'onda
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Potenza di trasmissione
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Bilancio di collegamento
12 dB
Temperatura d'esercizio , max.
75
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Funzione commutatore DIP
1x per attivazione/disattivazione della protezione Broadcast Storm
Indicatore a LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (porta fibra ottica)., PoE
Numero di porte
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC-Multimode
Porte RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Porte in fibra di vetro
Porte 100BaseFX (collegamento SC), Multimode
MTBF
Secondo la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.289.258 h
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-32
Norma di sicurezza
UL 508
Norme EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Blancio di potenza totale PoE
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
17 V
Bilancio di potenza
62 W
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
18 V
Tensione, max.
57 V
Bilancio di potenza
120 W
Corrente d'uscita PoE
Standard
IEEE 802.3af
Corrente d'uscita
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Corrente d'uscita
600 mA
Piedinatura PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Potenza erogata PoE
Standard
IEEE 802.3af
Potenza erogata
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Potenza erogata
30 W
Dimensioni buffer pacchetto
768 kBit
Dimensioni della tabella MAC
2 K
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso, Gestione del flusso Back-Pressure
Standard
IEEE 802.3af per Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at per Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 per 10BaseT, IEEE 802.3u per 100BaseT(X) e 100BaseFX, IEEE 802.3x per la controllo del flusso
Trasmissione dati
Store and Forward
Alimentazione di tensione
12/24/48 V DC, 2 ingressi ridondanti
Assorbimento di corrente
Tensione
12 V
Corrente
6,19 A
Tensione
24 V
Corrente
5,55 A
Tensione
48 V
Corrente
2,71 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione
DC
Tensione, min.
12 V
Tensione, max.
57 V
Corrente di punta
64,56 A a 48 V DC (da 0,1 a 1 ms)
Potenza assorbita
max. 13,2 W (senza consumo per dispositivo alimentato)
Potenza dissipata
36.4 BTU/h
Protezione contro l'inversione di polarità
Sì
Protezione da sovracorrente
Sì
collegamento
1 morsettiera a 4 poli rimovibile
Grado di protezione
IP30
Materiale base della custodia
Alluminio
Switch
unmanaged PoE
Tipo di montaggio
Guida DIN, Quadro (con kit di montaggio opzionale)
Velocità
Fast Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E141197
Nr.Cat.:
1504320000
Tipo:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1504340000
Tipo:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Nr.Cat.:
1241380000
Tipo:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Nr.Cat.:
1286920000
Tipo:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Versione:
Switch rete, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.