Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Switches no gestionados EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados BasicLine
Switches no gestionados ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switches/inyectores no gestionados EcoLine Power-over-Ethernet
Switches no gestionados BasicLine Power-over-Ethernet
Switches gestionados ValueLine
Switches gestionados PremiumLine
Switches gestionados AdvancedLine
Interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine interruptores gestionados y módulos de interfaz de medios
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidores de cables ValueLine
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU
Convertidor de serie a Ethernet
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transmisor SFP (para el uso con los switches BasicLine, ValueLine y PremiumLine)
Transmisor SFP (para el uso con los interruptores EcoLine, AdvancedLine y SubstationLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores ValueLine y PremiumLine, como dispositivos WLAN BasicLine y ValueLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores AdvancedLine y SubstationLine)
Kits para montaje (rack 19", pared, carril DIN)
Kit de formación
Datos generales para pedido
Versión
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multimodo, IP30, -40 °C...75
Código
1504220000
Tipo
IE-SW-BL06T-4POE-2SC
GTIN (EAN)
4050118312072
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta
2022-06-01
Producto alternativo
2682390000
Dimensiones y pesos
Profundidad
70 mm
Profundidad (pulgadas)
2,756 inch
Altura
115 mm
Altura (pulgadas)
4,528 inch
Anchura
50 mm
Anchura (pulgadas)
1,969 inch
Peso neto
375 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Características del receptor de fibra óptica
Velocidad de transmisión
100 Mbps
Tipo de transmisor
Multimode
Tipo de conector
SC-Duplex
Distancia de transmisión, tipo
5 km
Longitud de onda
Longitud de onda
TX
mín.
1.260 nm
máx.
1.360 nm
Longitud de onda
RX
mín.
1.100 nm
máx.
1.600 nm
Potencia de transmisión
mín.
-20 dBm
máx.
-10 dBm
Presupuesto de enlace
12 dB
Power over Ethernet (PoE)
Asignación de pines PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Capacidad de potencia PoE total
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
17 V
Capacidad de potencia
62 W
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
18 V
Tensión, máx.
57 V
Capacidad de potencia
120 W
Corriente de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Corriente de salida
350 mA
Estándar
IEEE 802.3at
Corriente de salida
600 mA
Potencia de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Potencia de salida
15,4 W
Estándar
IEEE 802.3at
Potencia de salida
30 W
Condiciones del entorno
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Norma de seguridad
UL 508
Normas EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Interfaces
Conmutador DIP de funciones
1x para activar/desactivar la limitación de tráfico
Indicador LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (puerto de fibra óptica)., PoE
Número de puertos
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multimodo
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de fibra óptica
Puertos 100BaseFX (conexión SC), Multimode
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.289.258 h
Propiedades de switch
Tamaño de la memoria de paquetes
768 kBit
Tamaño de la tabla MAC
2 K
Tecnología
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
Norma
IEEE 802.3af para Power over Ethernet, IEEE 802.3at para Power over Ethernet, IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3x para el control de flujo
Tensión de alimentación
Conexión
1 bloque de bornes de 4 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
6,19 A
Tensión
24 V
Corriente
5,55 A
Tensión
48 V
Corriente
2,71 A
Intensidad de conexión
64,56 A a 48 VCC (de 0,1 a 1 ms)
Potencia admitida
máx. 13,2 W (sin consumo de PD)
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Pérdida de potencia
36.4 BTU/h
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
57 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Datos técnicos
Material capotas
Aluminio
Switch
unmanaged PoE
Tipo de montaje
Carril DIN, Panel (con kit de montaje opcional)
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
WSCAD Universe
WSCAD data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
Código:
1504320000
Tipo:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Código:
1504340000
Tipo:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1241380000
Tipo:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286920000
Tipo:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Versión
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multimodo, IP30, -40 °C...75
Código
1504220000
Tipo
IE-SW-BL06T-4POE-2SC
GTIN (EAN)
4050118312072
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta
2022-06-01
Producto alternativo
2682390000
Profundidad
70 mm
Profundidad (pulgadas)
2,756 inch
Altura
115 mm
Altura (pulgadas)
4,528 inch
Anchura
50 mm
Anchura (pulgadas)
1,969 inch
Peso neto
375 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Velocidad de transmisión
100 Mbps
Tipo de transmisor
Multimode
Tipo de conector
SC-Duplex
Distancia de transmisión, tipo
5 km
Longitud de onda
Longitud de onda
TX
mín.
1.260 nm
máx.
1.360 nm
Longitud de onda
RX
mín.
1.100 nm
máx.
1.600 nm
Potencia de transmisión
mín.
-20 dBm
máx.
-10 dBm
Presupuesto de enlace
12 dB
Asignación de pines PoE
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
Capacidad de potencia PoE total
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
17 V
Capacidad de potencia
62 W
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
18 V
Tensión, máx.
57 V
Capacidad de potencia
120 W
Corriente de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Corriente de salida
350 mA
Estándar
IEEE 802.3at
Corriente de salida
600 mA
Potencia de salida PoE
Estándar
IEEE 802.3af
Potencia de salida
15,4 W
Estándar
IEEE 802.3at
Potencia de salida
30 W
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
75
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Caída libre
Conforme a la norma IEC 60068-2-32
Norma de seguridad
UL 508
Normas EMC
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN 61000-4-8
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Conmutador DIP de funciones
1x para activar/desactivar la limitación de tráfico
Indicador LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (puerto de fibra óptica)., PoE
Número de puertos
4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multimodo
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Puertos de fibra óptica
Puertos 100BaseFX (conexión SC), Multimode
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia (Bellcore), GB
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.289.258 h
Tamaño de la memoria de paquetes
768 kBit
Tamaño de la tabla MAC
2 K
Comunicación de datos
Store and Forward
Control de flujo
Control de flujo IEEE 802.3x, Control de flujo Back Pressure
Norma
IEEE 802.3af para Power over Ethernet, IEEE 802.3at para Power over Ethernet, IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3x para el control de flujo
Conexión
1 bloque de bornes de 4 polos, extraíbles
Consumo de corriente
Tensión
12 V
Corriente
6,19 A
Tensión
24 V
Corriente
5,55 A
Tensión
48 V
Corriente
2,71 A
Intensidad de conexión
64,56 A a 48 VCC (de 0,1 a 1 ms)
Potencia admitida
máx. 13,2 W (sin consumo de PD)
Protección contra sobretensión
Sí
Protección de polaridad
Sí
Pérdida de potencia
36.4 BTU/h
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
12 V
Tensión, máx.
57 V
Tensión de alimentación
12/24/48 V DC, 2 entradas redundantes
Material capotas
Aluminio
Switch
unmanaged PoE
Tipo de montaje
Carril DIN, Panel (con kit de montaje opcional)
Tipo de protección
IP30
Velocidad
Fast Ethernet
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
Código:
1504320000
Tipo:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Código:
1504340000
Tipo:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Código:
1241380000
Tipo:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Código:
1286920000
Tipo:
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
Versión:
Switch de red, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.