Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
Conector de cable cables de datos
Datos generales para pedido
Versión
Módulo de conexión, IDC, Clase FA (ISO/IEC11801 2011) con cat. 7A Cable, IP67
Código
1499940000
Tipo
IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)
4050118308297
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Anchura
16,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,661 inch
Longitud
64 mm
Longitud (pulgadas)
2,52 inch
Peso neto
41 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Datos generales
Conexión 1
IDC
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Módulo de conexión
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Clase FA (ISO/IEC11801 2011) con cat. 7A Cable
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Diámetro del cable, rígido, mín.
0,4 mm
Diámetro del cable, rígido, máx.
0,64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 24
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 22
Diámetro del cable, flexible, mín.
0,48 mm
Diámetro del cable, flexible, máx.
0,76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 22
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
9,7 mm
Material soporte de contactos
PA
Apantallamiento
Cerrado en 360°
Tipo de protección
IP67
Propiedades eléctricas
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3af, conforme a IEEE 802.3af
Resistencia de aislamiento
100 MΩ
Tensión nominal
63 V
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001059
ETIM 7.0
EC001059
ETIM 8.0
EC001059
ETIM 9.0
EC001059
ECLASS 9.0
27-40-02-12
ECLASS 9.1
27-40-02-12
ECLASS 10.0
27-40-02-12
ECLASS 11.0
27-40-02-12
ECLASS 12.0
27-40-02-12
ECLASS 13.0
27-40-02-12
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
8808410000
Tipo:
IE-CCM
Versión:
Módulo de conexión, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Versión
Módulo de conexión, IDC, Clase FA (ISO/IEC11801 2011) con cat. 7A Cable, IP67
Código
1499940000
Tipo
IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)
4050118308297
Cantidad
1 Pieza
Anchura
16,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,661 inch
Longitud
64 mm
Longitud (pulgadas)
2,52 inch
Peso neto
41 g
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Conexión 1
IDC
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Módulo de conexión
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Clase FA (ISO/IEC11801 2011) con cat. 7A Cable
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Diámetro del cable, rígido, mín.
0,4 mm
Diámetro del cable, rígido, máx.
0,64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 24
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 22
Diámetro del cable, flexible, mín.
0,48 mm
Diámetro del cable, flexible, máx.
0,76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 22
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
9,7 mm
Material soporte de contactos
PA
Apantallamiento
Cerrado en 360°
Tipo de protección
IP67
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3af, conforme a IEEE 802.3af
Resistencia de aislamiento
100 MΩ
Tensión nominal
63 V
ETIM 6.0
EC001059
ETIM 7.0
EC001059
ETIM 8.0
EC001059
ETIM 9.0
EC001059
ECLASS 9.0
27-40-02-12
ECLASS 9.1
27-40-02-12
ECLASS 10.0
27-40-02-12
ECLASS 11.0
27-40-02-12
ECLASS 12.0
27-40-02-12
ECLASS 13.0
27-40-02-12
Código:
8808410000
Tipo:
IE-CCM
Versión:
Módulo de conexión, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.