Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
THM MT30X 89/60 WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия THM, Маркировочные элементы для устройств, 60 x 89 mm, белый
Заказ № 1498780000
Тип THM MT30X 89/60 WS
GTIN (EAN) 4050118308303
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,08 мм
Глубина (дюймов) 0,003 inch
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 89 мм
Ширина (в дюймах) 3,504 inch
Масса нетто 878 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Акрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств
Количество на один рулон 1 000 
Материал Полиэстер
Метод выполнения печати Метод термопереноса
Сертификация по стандарту UL 969 Да
Температурный диапазон вставки -40...150 °C
Температурный диапазон, макс.. 150 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код белый
Ширина 89 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1954070000
Тип: THM MT30X 8/8 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 8 mm, белый
 
Заказ №: 2466760000
Тип: THM MT30X 12/6 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 12 mm, белый
 
Заказ №: 2799200000
Тип: THM MT30X 15/4 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 4 x 15 mm, белый
 
Заказ №: 1753231044
Тип: THM MT30X 15/6 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 15 mm, белый
 
Заказ №: 1058750000
Тип: THM MT30X 15/9 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 15 mm, белый
 
Заказ №: 2799300000
Тип: THM MT30X 16.5/5.1 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 5.1 x 16.5 mm, белый
 
Заказ №: 2712050000
Тип: THM MT30X 17/8 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 17 mm, белый
 
Заказ №: 1968130000
Тип: THM MT30X 17/9 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 17 mm, белый
 
Заказ №: 1753271044
Тип: THM MT30X 18/6 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 18 mm, белый
 
Заказ №: 1753251044
Тип: THM MT30X 18/9 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 18 mm, белый
 
Заказ №: 1753241044
Тип: THM MT30X 20/8 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 20 mm, белый
 
Заказ №: 2556240000
Тип: THM MT30X 20/10 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 10 x 20 mm, белый
 
Заказ №: 1085440000
Тип: THM MT30X 20/100 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 100 x 20 mm, белый
 
Заказ №: 1891770000
Тип: THM MT30X 25.9/7.1 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 7.1 x 25.9 mm, белый
 
Заказ №: 1751751044
Тип: THM MT30X 25/12 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 12 x 25 mm, белый
 
Заказ №: 1751761044
Тип: THM MT30X 26/10 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 10 x 26 mm, белый
 
Заказ №: 1449830000
Тип: THM MT30X 27/85 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 85 x 27 mm, белый
 
Заказ №: 1753261044
Тип: THM MT30X 30/20 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 20 x 30 mm, белый
 
Заказ №: 1751771044
Тип: THM MT30X 32/9 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 32 mm, белый
 
Заказ №: 1180910000
Тип: THM MT30X 36/89 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 89 x 36 mm, белый
 
Заказ №: 1011610000
Тип: THM MT30X 38/17 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 17 x 38 mm, белый
 
Заказ №: 1751801044
Тип: THM MT30X 38/19 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 19 x 38 mm, белый
 
Заказ №: 1751811044
Тип: THM MT30X 45/23 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 23 x 45 mm, белый
 
Заказ №: 2621550000
Тип: THM MT30X 50/18 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 50 mm, белый
 
Заказ №: 1751831044
Тип: THM MT30X 65/35 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 35 x 65 mm, белый
 
Заказ №: 1498790000
Тип: THM MT30X 76/25 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 25 x 76 mm, белый
 
Заказ №: 1378130000
Тип: THM MT30X 76.2/50.8 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 50.8 x 76.5 mm, белый
 
Заказ №: 1751821044
Тип: THM MT30X 101/48 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 48 x 101 mm, белый
 
Заказ №: 2455620000
Тип: THM MT30X 101/74 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 74 x 101 mm, белый
 
Заказ №: 1339670000
Тип: THM MT30X DIA 30 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, белый
 
Заказ №: 1244760000
Тип: THM PA 60/40 WS
Версия:
THM, Маркировочные элементы для устройств, 40 x 60 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти