Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC HA 3 FS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 16 A, Polzahl: 3, Schraubanschluss, Baugröße: 1
Best.-Nr. 1498200000
Art HDC HA 3 FS
GTIN (EAN) 4008190176556
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 21 mm
Tiefe (inch) 0,827 inch
Höhe 36,5 mm
Höhe (inch) 1,437 inch
Breite 21 mm
Breite (inch) 0,827 inch
Nettogewicht 21 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ammoniak, wässrig
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Benzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Benzol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Essigsäure, konzentriert
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kalilauge (Kaliumhydroxid)
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Methanol
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Motorenöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Lauge, verdünnt
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Außengebrauch
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig

Abmessungen

Breite 21 mm

Allgemeine Daten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt 0,5 Nm
BG 1
Baugröße 1
Baureihe HA
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 400 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 4 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 16 A
Bemessungsstrom (UR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 15 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 16
Bemessungsstrom 12 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 18
Bemessungsstrom 8 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 20
Bemessungsstrom 8 A
Bemessungsstrom (cUR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 15 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 16
Bemessungsstrom 12 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 18
Bemessungsstrom 8 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 20
Bemessungsstrom 8 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand ≤2 mΩ
Farbe beige
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 Ja
Halogenfrei true
Isolationswiderstand 1010 Ω
Isolierstoff PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert)
Isolierstoffgruppe IIIa
Leiteranschlussquerschnitt 2,5 mm²
Oberfläche Silber passiviert
Polzahl 3
Steckzyklen Ag ≥ 500
Typ Buchse
Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff Kupferlegierung

Anschlussdaten PE

Abisolierlänge PE-Anschluss 15 mm
Anschlussart PE Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss 0,5 Nm
Befestigungsschraube M 3
Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss) SD 0,6 x 3,5
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min. AWG 20

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt 0,5 Nm
BG 1
Baugröße 1
Durchgangswiderstand ≤2 mΩ
Klemmschraube M 3
Klingenmaß Schlitz (Schraubanschluss) SD 0,6 x 3,5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Oberfläche Silber passiviert
Werkstoff Kupferlegierung

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1498100000
Art: HDC HA 3 MS
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 16 A, Polzahl: 3, Schraubanschluss, Baugröße: 1
 
Best.-Nr.: 1498400000
Art: HDC HA 4 FS
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 16 A, Polzahl: 4, Schraubanschluss, Baugröße: 1
 
Best.-Nr.: 1498300000
Art: HDC HA 4 MS
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 16 A, Polzahl: 4, Schraubanschluss, Baugröße: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile