Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Outils
Machines automatiques
Logiciels
Repérages
Imprimantes industrielles
Éclairage industriel
Cabinet Infrastructure
Couper
Dénuder
Outil de sertissage
Pinces
Terster
Serrage
Assortiments
Cosses et connecteurs
Embouts
Autres outils
Promotion
Cosses non isolées
Cosses isolées
Cosses tubulaires '"Euroserie"
Cosse à sertir selon DIN
Cosses serties selon DIN
Cosses tubulaires (selon EN 13600)
Cosses tubulaires avec bride étroite
Cosses coudées à 45°
Cosses coudées à 90°
Connecteur de jonction
0,5 - 0,75 mm²
1,0 - 1,5 mm²
2,5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
25 mm²
35 mm²
50 mm²
70 mm²
95 mm²
120 mm²
150 mm²
185 mm²
240 mm²
300 mm²
400 mm²
Informations générales de commande
Version
Cosses,95 mm²
Référence
1495600000
Type
KRN-M8/-95
GTIN (EAN)
4050118305241
Qté.
25 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
53,576 g
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
/
Classifications
ETIM 6.0
EC001051
ETIM 7.0
EC001051
ETIM 8.0
EC001051
ETIM 9.0
EC001051
ECLASS 9.0
27-40-02-05
ECLASS 9.1
27-40-02-05
ECLASS 10.0
27-40-02-05
ECLASS 11.0
27-40-02-05
ECLASS 12.0
27-40-02-05
ECLASS 13.0
27-40-02-05
Caractéristiques techniques
Version
Série Euro, standard
Raccordements
Diamètre extérieur de la tige (d3)
18 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)
8,4 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)
13,5 mm
Isolation
non disponible
Largeur de la bride (b)
26 mm
Longueur de la tige (a)
23 mm
Longueur de raccordement (I)
46 mm
Perçage
M8
Section de raccordement du conducteur
95 mm²
Référence:
1495820000
Type:
KRN-M6/-95
Référence:
1495610000
Type:
KRN-M10/-95
Référence:
1495620000
Type:
KRN-M12/-95
Référence:
1495780000
Type:
KRN-M14/-95
Référence:
1495630000
Type:
KRN-M16/-95
Référence:
1495640000
Type:
KRN-M20/-95
Version
Cosses,95 mm²
Référence
1495600000
Type
KRN-M8/-95
GTIN (EAN)
4050118305241
Qté.
25 pièce(s)
ETIM 6.0
EC001051
ETIM 7.0
EC001051
ETIM 8.0
EC001051
ETIM 9.0
EC001051
ECLASS 9.0
27-40-02-05
ECLASS 9.1
27-40-02-05
ECLASS 10.0
27-40-02-05
ECLASS 11.0
27-40-02-05
ECLASS 12.0
27-40-02-05
ECLASS 13.0
27-40-02-05
Version
Série Euro, standard
Diamètre extérieur de la tige (d3)
18 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)
8,4 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)
13,5 mm
Isolation
non disponible
Largeur de la bride (b)
26 mm
Longueur de la tige (a)
23 mm
Longueur de raccordement (I)
46 mm
Perçage
M8
Section de raccordement du conducteur
95 mm²
Référence:
1495820000
Type:
KRN-M6/-95
Référence:
1495610000
Type:
KRN-M10/-95
Référence:
1495620000
Type:
KRN-M12/-95
Référence:
1495780000
Type:
KRN-M14/-95
Référence:
1495630000
Type:
KRN-M16/-95
Référence:
1495640000
Type:
KRN-M20/-95
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.