Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Herramientas
Máquinas automáticas
Software
Señalizadores
Impresoras industriales
Iluminación industrial
Cabinet Infrastructure
Cortar
Desaislar
Herramientas para prensar
Alicates
Medir / Comprobar
Destornilladores
Kits
Conectores y terminales de cables
Terminales tubulares
Otras herramientas
Promoción
conectores sin aislamiento
Terminales aislados
Terminales tubulares "Euroserie"
Terminal de compresión según DIN
Terminales preaislados según DIN
Terminales tubulares (según EN 13600)
Terminales preaislados tubulares con brida fina
Terminales preaislados en ángulo 45°
Terminales preaislados en ángulo 90°
Manguito de empalme
0,5 - 0,75 mm²
1,0 - 1,5 mm²
2,5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
25 mm²
35 mm²
50 mm²
70 mm²
95 mm²
120 mm²
150 mm²
185 mm²
240 mm²
300 mm²
400 mm²
Datos generales para pedido
Versión
Terminale planos,240 mm²
Código
1495490000
Tipo
KRN-M10/-240
GTIN (EAN)
4050118305050
Cantidad
25 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
129,736 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos técnicos
Versión
Euro serie, estándar
Conector
Aislamiento
no disponible
Anchura de la brida (b)
38 mm
Diámetro exterior del vástago (d3)
26 mm
Diámetro interior de la brida (d2)
10,5 mm
Diámetro interior del vástago (d1)
21 mm
Longitud de conexión (l)
67 mm
Longitud del vástago (a)
35 mm
Orificio
M10
Sección de conexión del conductor
240 mm²
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001051
ETIM 7.0
EC001051
ETIM 8.0
EC001051
ETIM 9.0
EC001051
ECLASS 9.0
27-40-02-05
ECLASS 9.1
27-40-02-05
ECLASS 10.0
27-40-02-05
ECLASS 11.0
27-40-02-05
ECLASS 12.0
27-40-02-05
ECLASS 13.0
27-40-02-05
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1495480000
Tipo:
KRN-M8/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
Código:
1495500000
Tipo:
KRN-M12/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
Código:
1497270000
Tipo:
KRN-M14/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
Código:
1495510000
Tipo:
KRN-M16/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
Código:
1495520000
Tipo:
KRN-M20/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
Versión
Terminale planos,240 mm²
Código
1495490000
Tipo
KRN-M10/-240
GTIN (EAN)
4050118305050
Cantidad
25 Pieza
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Versión
Euro serie, estándar
Aislamiento
no disponible
Anchura de la brida (b)
38 mm
Diámetro exterior del vástago (d3)
26 mm
Diámetro interior de la brida (d2)
10,5 mm
Diámetro interior del vástago (d1)
21 mm
Longitud de conexión (l)
67 mm
Longitud del vástago (a)
35 mm
Orificio
M10
Sección de conexión del conductor
240 mm²
ETIM 6.0
EC001051
ETIM 7.0
EC001051
ETIM 8.0
EC001051
ETIM 9.0
EC001051
ECLASS 9.0
27-40-02-05
ECLASS 9.1
27-40-02-05
ECLASS 10.0
27-40-02-05
ECLASS 11.0
27-40-02-05
ECLASS 12.0
27-40-02-05
ECLASS 13.0
27-40-02-05
Código:
1495480000
Tipo:
KRN-M8/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
Código:
1495500000
Tipo:
KRN-M12/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
Código:
1497270000
Tipo:
KRN-M14/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
Código:
1495510000
Tipo:
KRN-M16/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
Código:
1495520000
Tipo:
KRN-M20/-240
Versión:
Terminale planos,240 mm²
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.