Výkonný IPv4 firewall s kontrolou paketů (příchozí/odchozí), NAT maskování, 1:1 NAT, Předávání portu, filtr vrstvy 2/3 (VLAN ID, tag VLAN QoS, adresa MAC, rámec typu Ethernet), Funkce auto-učení k vytvoření pravidel filtru paketů (analýza síťového provozu), Stanovení priority paketů na základě vrstvy 2/3 (rámec Ethernet, záhlaví IP, tag VLAN)
Správa
Konfigurace přes webové rozhraní (HTTP/HTTPS), Jazyk rozhraní lze přepnout na němčinu nebo angličtinu, Podpora konfigurace prostřednictvím podrobných informací nápovědy (nápověda k nástroji), Lze konfigurovat přístup více uživatelů s volně definovatelnými právy, Podpora SNMP v1/v2/v3, protokol událostí/syslog
Síťové služby
DHCP Server / DHCP Relay, DNS relé, NTP klient, DynDNS (příst. klienta DHCP k RFC 2136)
Režimy provozu
IP router
IP směrování (IPv4, Layer-3) s firewallem SPI (Stateful Packet Inspection)
Transparentní můstek
Spínač se 2 porty s přídavným filtrem vrstvy 2
Různé
Diagnostika
Funkce vzdáleného záznamu dat pro diagnostiku sítě prostřednictvím připojeného PC (Wireshark)
Modbus/TCP
Integrální Modbus TCP server pro stavové dotazy
Monitorování
Monitorování klienta (přes ICPM) s funkcí alarmu v případě chyby
Elektrické napájení
Aktuální spotřeba
Napětí
24 V
Proud
0,6 A
Napájecí napětí
24 V DC, 1 jednoduchý vstup, NEC class 2, (for use in conformity with UL specifications: 7 - 30 V DC)
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
7 V
Napětí, max.
36 V
MTBF
MTBF
Doba provozu (hodin), min.
135 270 h
Podmínky prostředí
Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max.
2 000 m
Poznámka
v souladu s UL
Nadmořská výška, max.
6 000 m
Poznámka
omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
Provozní teplota, max.
70
Provozní teplota, min.
-20 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-20 °C
Vlhkost
5–90 %, (bez kondenzace)
Rozhraní
Digitální vstupy
Oddělení: fyzicky rozpojí (Link Down) port sítě WAN (24 V vstup)
Digitální výstupy
Alarm: indikuje konfigurovatelný stav sítě nebo poruchu (24 V výstup)
Počet portů
2x RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Počet slotů SCM karet
1
RJ45 porty
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Tlačítko resetování funkce
Obnovení továrních nastavení
Typ slotu SCM karty
Smart Card (formát ID-000), Uložení a obnova konfigurace pomocí karty Smart Card (paměťový čip)
USB port
Rozhraní USB 2.0 pro aktualizaci firmwaru nebo obnovení nastavení zařízení přes USB flash disk
Ukazatel LED
Indikace stavu napětí, Stav, ŘEZ, Alarm, Aktivní VPN připojení, Port LED: Link/ACT, rychlost (port RJ45)
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), US-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Výkonný IPv4 firewall s kontrolou paketů (příchozí/odchozí), NAT maskování, 1:1 NAT, Předávání portu, filtr vrstvy 2/3 (VLAN ID, tag VLAN QoS, adresa MAC, rámec typu Ethernet), Funkce auto-učení k vytvoření pravidel filtru paketů (analýza síťového provozu), Stanovení priority paketů na základě vrstvy 2/3 (rámec Ethernet, záhlaví IP, tag VLAN)
Správa
Konfigurace přes webové rozhraní (HTTP/HTTPS), Jazyk rozhraní lze přepnout na němčinu nebo angličtinu, Podpora konfigurace prostřednictvím podrobných informací nápovědy (nápověda k nástroji), Lze konfigurovat přístup více uživatelů s volně definovatelnými právy, Podpora SNMP v1/v2/v3, protokol událostí/syslog
Síťové služby
DHCP Server / DHCP Relay, DNS relé, NTP klient, DynDNS (příst. klienta DHCP k RFC 2136)
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), US-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.