Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 690 V, 41 A, Número de conexiones: 2
Código
1483920000
Tipo
WDU 6 SL/EN RT
GTIN (EAN)
4050118293517
Cantidad
50 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-12-04
Dimensiones y pesos
Profundidad
51,1 mm
Profundidad (pulgadas)
2,012 inch
Profundidad incl. carril DIN
55 mm
Altura
60 mm
Altura (pulgadas)
2,362 inch
Anchura
7,9 mm
Anchura (pulgadas)
0,311 inch
Peso neto
17,98 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
DEMKO14ATEX1338U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXULD14.0005U
Tensión máx. (ATEX)
440 V
Corriente (ATEX)
40 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
6 mm²
Tensión máx. (IECEx)
440 V
Corriente (IECEX)
40 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
6 mm²
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Dimens. caña destornillador
0,8 x 4,0 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
16 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
1,6 Nm
Par de apriete, min.
0,8 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
6 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
rojo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
6 mm²
Tensión nominal
690 V
Tensión nominal DC
690 V
Intensidad nominal
41 A
Corriente en conductor máximo
57 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,31 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Generalidades
Carril
TS 32, TS 35
Normas
IEC 60947-7-1
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, con conexión por resorte, para conexión transversal atornillable, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Conexión brida-tornillo, con conexión por resorte, para conexión transversal atornillable, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.