Convertidor de señal/aislador, Fuente de alimentación 24…230 V AC/DC, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal
Código
1481960000
Tipo
ACT20P-PRO DCDC II-P
GTIN (EAN)
4050118291025
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,7 mm
Profundidad (pulgadas)
4,476 inch
Altura
127,1 mm
Altura (pulgadas)
5,004 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
130 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
MTBF
76 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Corriente de entrada
configurable, ± 0.1mA...± 100 mA, Rango de medición mín. de 200 µA
Número de entradas
1
Resistencia de entrada corriente
<5 mA: approx. 100 Ω; >5 mA: approx. 5 Ω
Resistencia de entrada tensión
aprox. 1 MΩ
Sensor
4- wire sensor (with own power supply)
Tensión de entrada
configurable, ±40 mV…±300 V, Rango de medida mín. 40 mV
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
configurable, 0...±20 mA
Corriente offset
20 µA
Frecuencia límite (-3 dB)
> 10 kHz/ <10 Hz
Resistencia de carga tensión
≥ 1 kΩ
Tensión de salida, observacione
ajustable, 0...±10 V
Tensión offset
<10 mV
Tipo
activo (como fuente de corriente) o pasivo (como sumidero de corriente), el control conectado puede ser activo/pasivo
Salida (digital)
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0 Hz
Indicador
Tipo
Pantalla de matriz de puntos con texto en pantalla, verde
Valor de indicación
Valor medido actual, Datos de configuración
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤0.01% del rango de medición de salida ⁄ °C
Configuración
Microswitch, o a través del display y los pulsadores
Potencia admitida
≤2.3 W
Precisión
< 0,05 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
24…230 V DC ±20 %, 24…230 V AC ±10 % @ 48…62 Hz
Tiempo de respuesta
≤50 µs
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Sobretensión de choque fijo
5 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
4 kVeff, entrada / salida / fuente de alimentación
Tensión nominal
600 V
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
identificar
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
El amplificador separador DC configurable universal ACT20P-PRO DCDC II aísla y convierte señales analógicas. Una señal de entrada analógica (corriente o tensión) se convierte linealmente en una señal de salida analógica (corriente o tensión) y se le aplica una separación galvánica. La alimentación eléctrica se separa galvánicamente de la señal de entrada y salida (separación de 3 vías).
Propiedades
amplio rango de tensión de alimentación universal
configurable de forma universal mediante microswitch o indicador LED con botones de control
Salida de señal activa o pasiva
Indicación de la disposición de servicio en el panel frontal LED
Separación galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
El amplificador separador DC configurable universal ACT20P-PRO DCDC II aísla y convierte señales analógicas. Una señal de entrada analógica (corriente o tensión) se convierte linealmente en una señal de salida analógica (corriente o tensión) y se le aplica una separación galvánica. La alimentación eléctrica se separa galvánicamente de la señal de entrada y salida (separación de 3 vías).
Propiedades
amplio rango de tensión de alimentación universal
configurable de forma universal mediante microswitch o indicador LED con botones de control
Salida de señal activa o pasiva
Indicación de la disposición de servicio en el panel frontal LED
Separación galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.