Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
Volba průvodce podle použití
Průvodce volbou podle zvláštních zatížení
TRZ 24VDC 1NO HCP
         

Podobné ilustraci

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 16 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
Číslo objednávky 1479970000
Typ TRZ 24VDC 1NO HCP
GTIN (EAN) 4050118288469
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 87,8 mm
Hloubka (v palcích) 3,457 inch
Výška 90,5 mm
Výška (v palcích) 3,563 inch
Šířka 12,8 mm
Šířka (v palcích) 0,504 inch
Čistá hmotnost 55 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -40 °C...60 °C
Vlhkost 5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Jmenovité údaje UL

Okolní teplota (provozní), max. 60 °C
Průřez připojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení AWG, max. AWG 14
Typ vodiče pevný měděný vodič, flexibilní měděný vodič
Úroveň závažnosti znečištění 2

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí 24 V DC ±20 %
Jmenovitý proud DC 22.0 mA
Jmenovité výkonové údaje 530 mW
Ukazatel stavu Zelená LED
Ochranný obvod Nulová dioda, Ochrana před záměnou polarity
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí Ne
Napětí cívky náhradního relé 24 V DC

Strana zátěže

Rated switching voltage 250 V AC
Trvalý proud 16 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži 0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC 250 V
Max. spínací napětí, DC 250 V
Špičkový proud 165 A / 20 ms, 800 A / 200 µs
AC spínací výkon (odporový), max. 4000 VA
DC spínací výkon (odporový), max. 384 W @ 24 V
Odložení zapnutí ≤ 7 ms
Odložení vypnutí ≤ 16 ms
Typ kontaktu 1 Spínací kontakt (AgSnO + W)
Mechanická životnost 10x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon 1 W

Obecné údaje

Provozní nadmořská výška ≤ 2000 m, nad hladinou moře
Lišta TS 35
Testovací tlačítko k dispozici No
Indikátor pozice mechanického přepínače Ne
Barevný černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Komponent Příchytka
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Koordinace izolace

Jmenovité napětí 300 V
Závažnost znečištění 2
Kategorie rázového napětí III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže ≥ 6 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže 1,2 kVef / 5 s
Typ izolace u vstupu a výstupu vyztužená izolace
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu 1,2 kVef / 1 min.
Dielektrická pevnost k montážní liště 4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí IP20

Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (DNV) TAA00001E5
Č. osvědčení (cULus) E141197

Data připojení

Metoda připojení vodiče Připojení s kotevní svorkou
Délka odizolování, jmenovité připojení 8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 1,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min. 0,14 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG) AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG) AWG 14
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,14 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG) AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG) AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Osvědčení

Schválení CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E141197

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly