TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
Código
1479930000
Tipo
TRZ 24-230VUC 1CO 16A
GTIN (EAN)
4050118288247
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
87,8 mm
Profundidad (pulgadas)
3,457 inch
Altura
90,5 mm
Altura (pulgadas)
3,563 inch
Anchura
12,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,504 inch
Peso neto
55 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...40 °C
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
40 °C
Sección del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión AWG, máx.
AWG 14
Tipo de conductor
conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Grado de polución
2
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24…230 V UC ±10 %
Intensidad nominal AC
31.0 mA AC @ 24 V AC, 7.3 mA AC @ 230 V AC
Intensidad nominal DC
44.5 mA DC @ 24 V DC, 3.5 mA DC @ 230 V DC
Potencia nominal
1.1 W @ 24 V DC, 750 mVA @ 24 V AC, 805 mW @ 230 V DC, 1.68 VA @ 230 V AC
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Rectificadores
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
Sí
Tensión de la bobina del relé de repuesto
24 V DC
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
16 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
250 V
Intensidad de conexión
30 A / 4 s
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
4000 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
384 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 30 ms
Retardo en la desconexión
<75 ms
Tipo de contacto
1 Contacto conmutado (AgNi)
Vida útil mecánica
30 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Altitud de funcionamiento
≤ 2000 m, sobre el nivel del mar
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
No
Color
negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 6 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1,2 kVeff / 5 s
Tipo de aislamiento en entrada y salida
aislamiento reforzado
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
1 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificado (DNV)
TAA00001E5
N.º de certificado (cULus)
E141197
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal
8 mm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,14 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 14
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±5 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V UC ±5 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±5 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V UC ±5 %, Intensidad permanente: 16 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.