Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
Guide de sélection par application
Guide de sélection par charges spéciales
TRS 24VDC 1CO 16A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
Référence 1479680000
Type TRS 24VDC 1CO 16A
GTIN (EAN) 4050118288032
Qté. 10 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 87,8 mm
Profondeur (pouces) 3,457 inch
Hauteur 89,6 mm
Hauteur (pouces) 3,528 inch
Largeur 12,8 mm
Largeur (pouces) 0,504 inch
Poids net 56 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -40 °C...60 °C
Humidité 5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Données de mesure UL

Température ambiante (fonctionnement), max. 60 °C
Section de raccordement AWG, min. AWG 26
Section de raccordement AWG, max. AWG 14
Type de conducteur conducteur rigide en cuivre, conducteur souple en cuivre
Couple de serrage, max. 0,4 Nm
Degré de pollution 2

Côté commande

Tension nominale 24 V DC ±20 %
Courant nominal DC 22.0 mA
Puissance nominale 530 mW
Indicateur d'état LED verte
Circuit de protection Diode de roue libre, Protection contre inversions de polarité
Tension de bobine du relais de rechange s'écartant de la tension nominale de commande Non
Tension de bobine du relais de rechange 24 V DC

Côté charge

Tension de commutation nominale 250 V AC
Courant permanent 16 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale 0,1 Hz
Tension de commutation AC, max. 250 V
Tension de commutation DC, max. 250 V
Courant à la mise sous tension 30 A / 4 s
Puissance de commutation AC (résistif), max. 4000 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max. 384 W @ 24 V
Retard à la mise s. tension ≤ 7 ms
Retard à la coupure ≤ 16 ms
Type de contact 1 Inverseur (AgNi)
Durée de vie mécanique 30 x 106 manœuvres
Puissance min. de commutation 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Caractéristiques générales

Altitude de service ≤ 2000 m, au-dessus du niveau de la mer
Rail TS 35
Levier de forçage disponible Non
Indicateur de position du commutateur mécanique Non
Couleur noir
Composant de classe d'inflammabilité UL94
Composante . Boîtier
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0
Composante . Clip de maintien
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0

Coordination de l'isolation

Tension nominale 300 V
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge ≥ 6 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge 1,2 kVeff / 5 s
Type d'isolation en entrée et en sortie isolation renforcée
Rigidité diélectrique des contacts ouverts 1 kVeff / 1 min
Tenue en tension par rapport au rail profilé 4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc 6 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection IP20

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Numéro de certificat (DNV) TAA00001E5
Nº de certificat (cULus) E141197

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal 8 mm
Couple de serrage, max. 0,4 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal 1,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,14 mm²
Plage de serrage, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 14
Section de raccordement du conducteur, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG) AWG 14
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG) AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max. 1 mm²
Dimension de la lame SD 0,6 x 3,5

Agréments

Agréments CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197

Autres produits de la même gamme

Référence: 2662960000
Type: TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1479650000
Type: TRS 5VDC 1CO 16A
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1479670000
Type: TRS 12VDC 1CO 16A
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 12 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1479690000
Type: TRS 24VUC 1CO 16A
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1479700000
Type: TRS 48VUC 1CO 16A
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 48 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1479710000
Type: TRS 60VUC 1CO 16A
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 60 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1479750000
Type: TRS 120VAC RC 1CO 16A
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1479730000
Type: TRS 120VUC 1CO 16A
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 120 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1479760000
Type: TRS 230VAC RC 1CO 16A
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 230 V AC ±5 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1479740000
Type: TRS 230VUC 1CO 16A
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 230 V UC ±5 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange