Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
TRS 12VDC 1CO 16A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 1479670000
Тип TRS 12VDC 1CO 16A
GTIN (EAN) 4050118288018
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 87,8 мм
Глубина (дюймов) 3,457 inch
Высота 89,6 мм
Высота (в дюймах) 3,528 inch
Ширина 12,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,504 inch
Масса нетто 56 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...60 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Расчетные данные UL

Температура окружающей среды (рабочая), макс. 60 °C
Сечение подсоединяемого провода AWG, мин. AWG 26
Сечение подсоединяемого провода AWG, макс. AWG 14
Тип провода жесткий медный провод, гибкий медный провод
Момент затяжки, макс. 0,4 Nm
Уровень загрязнения 2

сторона управления

Номинальное напряжение 12 В (DC) ± 20 %
Номинальный ток, DC 33,3 мА
Мощность удержания 420 мВт
Индикация состояния Зеленый светодиод
Схема защиты Безынерционный диод, Защита от переполюсовки
Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения Нет
Напряжение катушки запасного реле 12 В DC

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 16 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 250 V
Пусковой ток 30 A / 4 с
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 4000 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 384 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 11 мс
Задержка выключения ≤ 8 мс
Тип контакта 1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы 30 X 106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Рабочая высота ≤ 2000 м, над уровнем моря
Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94 V-0

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 6 мм
Электрическая прочность вход-выход 1,2 кВэфф. / 5 с
Тип развязки на входе и выходе Усиленная изоляция
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Электрическая прочность относительно монтажной рейки 4 кВэфф / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (DNV) TAA00001E5
Сертификат № (cULus) E141197

Размеры

Метод проводного соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Момент затяжки, макс. 0,4 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 14
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,25 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,25 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1 mm²
Размер лезвия SD 0,6 x 3,5

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Заказ №: 2662960000
Тип: TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1479650000
Тип: TRS 5VDC 1CO 16A
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1479680000
Тип: TRS 24VDC 1CO 16A
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1479690000
Тип: TRS 24VUC 1CO 16A
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1479700000
Тип: TRS 48VUC 1CO 16A
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1479710000
Тип: TRS 60VUC 1CO 16A
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 60 В UC ± 10 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1479750000
Тип: TRS 120VAC RC 1CO 16A
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1479730000
Тип: TRS 120VUC 1CO 16A
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1479760000
Тип: TRS 230VAC RC 1CO 16A
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 V AC ±5 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 1479740000
Тип: TRS 230VUC 1CO 16A
Версия:
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 V UC ±5 %, Ток: 16 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет