Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AKKU DMS PRO   Only for Europe
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Сборочный инструмент
Заказ № 1479110000
Тип AKKU DMS PRO
GTIN (EAN) 4050118348712
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 70 g

Технические данные

Время зарядки 30 min
Описание артикула Аккумулятор для DMS PRO

Электрическая отвертка

Адаптер лезвия 1/4" DIN 3126, форма E6,3
Аккумуляторные батареи Литий-ионный аккумулятор
Время зарядки 30 min
Зарядное устройство - вход AC 220-240V~50-60Hz 30W
Зарядное устройство - выход DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Макс. крутящий момент при соединении 3 Nm
Напряжение аккумуляторной батареи 3,6 V
Номинальное напряжение 3,6 V
Скорость холостого хода 200 u. 600 min-1

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001199
ETIM 7.0 EC001199
ETIM 8.0 EC001199
ETIM 9.0 EC001199
ECLASS 9.0 21-05-92-07
ECLASS 9.1 21-05-92-07
ECLASS 10.0 21-05-92-07
ECLASS 11.0 21-05-29-02
ECLASS 12.0 21-05-29-02
ECLASS 13.0 21-05-29-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1479120000
Тип: DMS PRO
Версия:
Сборочный инструмент
 
Заказ №: 1479090000
Тип: DMS PRO SET
Версия:
Сборочный инструмент
 
Заказ №: 1987830000
Тип: DMS PRO SET ZERT
Версия:
Сборочный инструмент
 
Заказ №: 9007460000
Тип: LG DMS PRO/ DMS 3
Версия:
DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В перем. тока
 
Заказ №: 1987840000
Тип: DMS PRO ZERT
Версия:
Сборочный инструмент