Consommation de courant par rapport à la tension d'entrée
Type de tension
AC
Tension d'entrée
230 V
Courant d'entrée
1 A
Type de tension
DC
Tension d'entrée
120 V
Courant d'entrée
1,5 A
Consommation de puissance nominale
80,9 VA
Courant à la mise sous tension
max. 15 A
Facteur de puissance
Correction du facteur de puissance
0,9
Tension d'entrée
230 V
Température ambiante
25 °C
Puissance de sortie
72 W
Fusible amont recommandé
6 A, char. B, disjoncteur de protection de circuit, 3 - 5 A, char. C, disjoncteur
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Plage de fréquence AC
45…65 Hz
Plage de tension d’entrée AC
85…277 V AC
Plage de tension d'entrée DC
80...370 V DC
Protection contre la surtension entrée
Varistance
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension d'entrée nominale
100...240 V AC
Sortie
Courant de sortie continu @ UNominal
7.2 A @ 45°C, 4.5 A @ 70°C
Courant de sortie nominal pour Unom
6 A @ 60°C
Ondulation résiduelle, appels de courant
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Possibilité de mise en parallèle
oui, max. 5
Protection contre la tension inverse
Oui
Puissance délivrée
72 W
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension de sortie nominale
12 V DC ± 1 %
Tension de sortie, max.
15 V
Tension de sortie, min.
10 V
Tension de sortie, remarque
(réglable par potentiomètre)
Données générales
Catégorie de surtension
III
Courant de décharge à la terre, max.
3,5 mA
Degré de protection
IP20
Derating
> 60 °C / 75 % @ 70 °C
Démarrage
≥ -40 °C
Indicateur de fonctionnement
LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
Limitation de courant
> 120 % IN
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 500 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
72 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
> 18 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
8,9 W
Puissance dissipée, à vide
1 W
Rendement
89%
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
min. 20 ms
Version du boîtier
Métal, résistant à la corrosion
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux interférences selon
EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Classe de protection
I, avec raccordement PE
Degré de pollution
2
Tension d'isolation entrée / sortie
4 kV
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
3,5 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Basse tension de protection
SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques
VDE0100-410/selon DIN57100-410
Protection contre les courants dangereux pour le corps
Selon VDE 0106-101
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage
Selon EN 61558-2-16
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Lame de tournevis
0,8 x 4,0, PZ 1
Nombre de blocs de jonction
3 pour L/N/PE
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
10 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,22 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,18 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Données de raccordement (sortie)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Nombre de blocs de jonction
8 (++,---,11,13,14)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Signalisation PA52_7
Charge de contact (fermeture)
max. 30 V DC / 1 A
Contact libre de potentiel
Oui
Indicateur de fonctionnement
LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
Limitation de courant
> 120 % IN
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 500 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
72 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
> 18 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
8,9 W
Puissance dissipée, à vide
1 W
Rendement
89%
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.