Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus)
E255651
Wejście
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)
Tak
Ochrona przeciwprzepięciowa wejście
warystor
Pobór mocy w zależności od napięcia wejściowego
Rodzaj napięcia
3-fazowy AC
Napięcie wejściowe
400 V
Pobór prądu
1,6 A
Rodzaj napięcia
3-fazowy AC
Napięcie wejściowe
500 V
Pobór prądu
1,3 A
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie wejściowe
800 V
Pobór prądu
1,4 A
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie wejściowe
450 V
Pobór prądu
2,4 A
Początkowy prąd rozruchowy
maks. 25 A
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Współczynnik mocy
Typowy współczynnik mocy
0,75
Napięcie wejściowe
400 V
Temperatura otoczenia
25 °C
Moc wyjściowa
960 W
Zakres częstotliwości AC
45…65 Hz
Zakres napięcia wejściowego DC
450...800 V DC
Zakres napięć zasilania AC
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Zalecane zabezpieczenie wstępne
6…8 A, char. bezpiecznika C
Znamionowe napięcie wejściowe
3x 400...3x 500 V AC (wejście o szerokim zakresie napięć)
Znamionowy pobór mocy
1 027 VA
Wyjście
Moc wyjściowa
960 W
Możliwość łączenia równoległego
tak, maks. 3
Napięcie wyjściowe, max.
29,5 V
Napięcie wyjściowe, min.
22,5 V
Napięcie wyjściowe, uwaga
(ustawiane potencjometrem)
Natężenie ciągłego prądu na wyjściu przy UZnamionowe
48 A @ 45°C, 30 A @ 70°C
Ochrona przed napięciem zwrotnym
Tak
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Znamionowe napięcie wyjściowe
24 V DC ± 25 %
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy Uznam.
40 A @ 40 °C
Informacje ogólne
Czas podtrzymywania zasilania przy Iznam.
min. 20 ms
Derating
> 60°C / 75% przy 70°C
Kategoria przepięciowa
III
MTBF
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
642 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
400 V
Moc wyjściowa
960 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Moc tracona, bieg jałowy
9 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe
66,7 W
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia
30…35 V DC
Ochrona przed zwarciem
Tak
Ograniczenie prądu
> 120 % IN
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole w celu zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy modułami.
Prąd upłynnościowy doziemny, maks.
3,5 mA
Rozruch
≥ -40 °C
Sprawność
93.5%
Stopień ochrony
IP20
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Wskaźnik pracy
Czerwona/zielona dioda LED i przekaźnik (≥21,6 V DC zielona dioda LED, przekaźnik załączony/ ≤20,6 czerwona dioda LED, przekaźnik wyłączony)
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
2,3 g
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27
30 g we wszystkich kierunkach
Koordynacja izolacji
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
3,5 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
0,5 kV
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji wejście / wyjście
4 kV
Stopień ochrony
I, z przyłączem PE
Stopień zanieczyszczenia
2
Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)
Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
VDE0100-410 / wg DIN57100-410
Elektryczne wyposażenie maszyn
według EN60204
Napięcie bezpieczne
SELV, zgodnie z normą IEC 60950-1, PELV zgodnie z EN 60204-1
Ochrona przed niebezpiecznymi prądami upływowymi
Wg VDE0106-101
Transformatory ochronne do zasilaczy impulsowych
Zgodnie z EN 61558-2-16
Wyposażenie w elektroniczne środki eksploatacyjne
według EN50178 / VDE0160
Dane podłączeniowe (wyjście)
Liczba zacisków
4 dla L1/L2/L3/PE
Moment dokręcający, maks.
0,6 Nm
Moment dokręcający, min.
0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
10 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
0,22 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max.
6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
0,18 mm²
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
końcówka wkrętaka
0,8 x 4,0, PZ 1
Końcówka wkrętaka
1,0 x 5,5
Liczba zacisków
8 (++,---,11,13,14)
Moment dokręcający, maks.
1,5 Nm
Moment dokręcający, min.
1,2 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
8 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
22 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, stywny , max.
16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
0,5 mm²
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Sygnałowy
Wskaźnik pracy
Czerwona/zielona dioda LED i przekaźnik (≥21,6 V DC zielona dioda LED, przekaźnik załączony/ ≤20,6 czerwona dioda LED, przekaźnik wyłączony)
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole w celu zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy modułami.
Prąd upłynnościowy doziemny, maks.
3,5 mA
Rozruch
≥ -40 °C
Sprawność
93.5%
Stopień ochrony
IP20
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Wskaźnik pracy
Czerwona/zielona dioda LED i przekaźnik (≥21,6 V DC zielona dioda LED, przekaźnik załączony/ ≤20,6 czerwona dioda LED, przekaźnik wyłączony)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.