Consommation de courant par rapport à la tension d'entrée
Type de tension
CA triphasé
Tension d'entrée
400 V
Courant d'entrée
1,6 A
Type de tension
CA triphasé
Tension d'entrée
500 V
Courant d'entrée
1,3 A
Type de tension
DC
Tension d'entrée
800 V
Courant d'entrée
1,4 A
Type de tension
DC
Tension d'entrée
450 V
Courant d'entrée
2,4 A
Consommation de puissance nominale
1 027 VA
Courant à la mise sous tension
max. 25 A
Facteur de puissance
Correction du facteur de puissance
0,75
Tension d'entrée
400 V
Température ambiante
25 °C
Puissance de sortie
960 W
Fusible amont recommandé
6...8 A, char. Disjoncteur automatique C
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Plage de fréquence AC
45…65 Hz
Plage de tension d’entrée AC
3 x 320...3 x 575 V AC/2 x 360...2 x 575 V AC
Plage de tension d'entrée DC
450...800 V DC
Protection contre la surtension entrée
Varistance
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension d'entrée nominale
3x 400...3x 500 V AC (entrée large plage)
Sortie
Courant de sortie continu @ UNominal
48 A @ 45°C, 30 A @ 70°C
Courant de sortie nominal pour Unom
40 A @ 60 °C
Ondulation résiduelle, appels de courant
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Possibilité de mise en parallèle
oui, max. 3
Protection contre la tension inverse
Oui
Puissance délivrée
960 W
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension de sortie nominale
24 V DC ± 1 %
Tension de sortie, max.
29,5 V
Tension de sortie, min.
22,5 V
Tension de sortie, remarque
(réglable par potentiomètre)
Données générales
Catégorie de surtension
III
Courant de décharge à la terre, max.
3,5 mA
Degré de protection
IP20
Derating
> 60 °C / 75 % @ 70 °C
Démarrage
≥ -40 °C
Indicateur de fonctionnement
LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
Limitation de courant
> 120 % IN
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
642 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
400 V
Puissance de sortie
960 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
30…35 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
66,7 W
Puissance dissipée, à vide
9 W
Rendement
93.5%
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
min. 20 ms
Version du boîtier
Métal, résistant à la corrosion
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux interférences selon
EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Classe de protection
I, avec raccordement PE
Degré de pollution
2
Tension d'isolation entrée / sortie
4 kV
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
3,5 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Basse tension de protection
SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques
VDE0100-410/selon DIN57100-410
Protection contre les courants dangereux pour le corps
Selon VDE 0106-101
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage
Selon EN 61558-2-16
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Lame de tournevis
0,8 x 4,0, PZ 1
Nombre de blocs de jonction
4 pour L1/L2/L3/PE
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
10 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,22 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,18 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Données de raccordement (sortie)
Couple de serrage max.
1,5 Nm
Couple de serrage min.
1,2 Nm
Lame de tournevis
1,0 x 5,5
Nombre de blocs de jonction
8 (++,---,11,13,14)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
8 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
22 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Signalisation PA52_7
Charge de contact (fermeture)
max. 30 V DC / 1 A
Contact libre de potentiel
Oui
Indicateur de fonctionnement
LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
Limitation de courant
> 120 % IN
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
642 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
400 V
Puissance de sortie
960 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
30…35 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
66,7 W
Puissance dissipée, à vide
9 W
Rendement
93.5%
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.