Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO MAX3 120W 24V 5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr. 1478170000
Typ PRO MAX3 120W 24V 5A
GTIN (EAN) 4050118285963
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 125 mm
Byggdjup (tum) 4,921 inch
Höjd 130 mm
Bygghöjd (tum) 5,118 inch
Bredd 40 mm
Byggbredd (tum) 1,575 inch
Nettovikt 783 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur 5...95 % (ingen daggbildning)
Idrifttagande ≥ -40 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E255651

Ingång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Frekvensområde AC 45…65 Hz
Ingångssäkring (intern) Ja
Ingångsspänningsområde AC 3 x 320...3 x 575 V AC/2 x 360...2 x 575 V AC
Ingångsspänningsområde DC 450...800 V DC
Inkopplingsströmmen max. 15 A
Märkingångsspänning 3 st 400...3 st 500 V AC (brett ingångsområde)
Nominell strömförbrukning 133,3 VA
Rekommenderad försäkring 2…3 A, kar. C automatsäkring
Strömförbrukning i relation till ingångsspänningen
Spänningstyp Trefas AC
Ingångsspänning 400 V
Ingångsström 0,3 A
Spänningstyp Trefas AC
Ingångsspänning 500 V
Ingångsström 0,28 A
Spänningstyp DC
Ingångsspänning 800 V
Ingångsström 0,18 A
Spänningstyp DC
Ingångsspänning 450 V
Ingångsström 0,3 A
Överspänningsskydd ingång Varistor

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell 6,0 A @ 45 °C, 3,75 A @ 70 °C
Märkutgångsspänning 24 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom 5 A @ 60 °C
Parallellkopplingsbarhet ja, max. 5
Restbrum, brytande toppar <50 mVss @ UNenn, Full Load
Skydd mot bakspänning Ja
Uteffekt 120 W
Utgångsspänning, kommentar (kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänning, min. 22,5 V
Utgångsspännning, max. 29,5 V

Allmänna uppgifter

Derating > 60 °C/ 75 % vid 70 °C
Driftsindikering LED röd/grön och relä (≥21,6 V DC LED grön, relä till/≤20,6 LED röd, relä från)
Effektfaktor
Effektfaktor typisk 0,5
Ingångsspänning 400 V
Omgivningstemperatur 25 °C
Uteffekt 120 W
Förlusteffekt, märklast 13,3 W
Förlusteffekt, tomgång 1,2 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan.
Jordavledingsström, max. 3,5 mA
Kapslingsutförande Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd Ja
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 1 700 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 400 V
Uteffekt 120 W
Driftcykel 100 %
Skydd mot återspänningar från lasten 30…35 V DC
Skyddsklass IP20
Strömbegränsning > 120 % IN
Verkningsgrad 90 %
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom min. 20 ms
Överspänningskategori III

EMC / stöt / vibration

Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Interferenstålighetstest enligt EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 2,3 g

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 4 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 3,5 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass I, med PE-anslutning
Överspänningskategori III

Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel enligt EN50178/VDE0160

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 4 for L1/L2/L3/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,18 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,22 mm²
Skruvmejselklinga 0,8 x 4,0, PZ 1
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 8 (++,---,11,13,14)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Signalisering

Driftsindikering LED röd/grön och relä (≥21,6 V DC LED grön, relä till/≤20,6 LED röd, relä från)
Kontaktbelastning (slutande) max. 30 V DC / 1 A
Potentialfri kontakt Ja

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS CULUSEX CURUS DETNORVER TUEV UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E255651
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Certificat-nr (cULusEX) E470829

Besläktade produkter

Art.nr.: 1478180000
Typ: PRO MAX3 240W 24V 10A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1478190000
Typ: PRO MAX3 480W 24V 20A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1478200000
Typ: PRO MAX3 960W 24V 40A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar