Consommation de courant par rapport à la tension d'entrée
Type de tension
AC
Tension d'entrée
230 V
Courant d'entrée
4,52 A
Type de tension
DC
Tension d'entrée
120 V
Courant d'entrée
10 A
Consommation de puissance nominale
1 032 VA
Courant à la mise sous tension
max. 15 A
Facteur de puissance
Correction du facteur de puissance
0,95
Tension d'entrée
230 V
Température ambiante
25 °C
Puissance de sortie
960 W
Fusible amont recommandé
20 A, char. Disjoncteur automatique B, 6 A / DI, fusible C, disjoncteur
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Plage de fréquence AC
45…65 Hz
Plage de tension d’entrée AC
85…277 V AC
Plage de tension d'entrée DC
80...370 V DC
Protection contre la surtension entrée
Varistance
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension d'entrée nominale
100...240 V AC
Sortie
Courant de sortie continu à UNominal
48 A @ 45°C, 30 A @ 70°C
Courant de sortie nominal pour Unom
40 A @ 60 °C
Ondulation résiduelle, appels de courant
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Possibilité de mise en parallèle
oui, max. 3
Protection contre la tension inverse
Oui
Puissance délivrée
960 W
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension de sortie nominale
24 V DC ± 1 %
Tension de sortie, max.
29,5 V
Tension de sortie, min.
22,5 V
Tension de sortie, remarque
(réglable par potentiomètre)
Données générales
Catégorie de surtension
III
Courant de décharge à la terre, max.
3,5 mA
Degré de protection
IP20
Derating
> 60 °C / 75 % @ 70 °C
Démarrage
≥ -40 °C
Indicateur de fonctionnement
LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
Limitation de courant
> 120 % IN
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
539 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
960 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
30…35 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
72,3 W
Puissance dissipée, à vide
5 W
Rendement
93%
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
min. 20 ms
Version du boîtier
Métal, résistant à la corrosion
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux interférences selon
EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Classe de protection
I, avec raccordement PE
Degré de pollution
2
Tension d'isolation entrée / sortie
4 kV
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
3,5 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Basse tension de protection
SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques
VDE0100-410/selon DIN57100-410
Protection contre les courants dangereux pour le corps
Selon VDE 0106-101
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage
Selon EN 61558-2-16
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Lame de tournevis
0,8 x 4,0, PZ 1
Nombre de blocs de jonction
3 pour L/N/PE
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
10 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,22 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,18 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Données de raccordement (sortie)
Couple de serrage max.
1,5 Nm
Couple de serrage min.
1,2 Nm
Lame de tournevis
1,0 x 5,5
Nombre de blocs de jonction
8 (++,---,11,13,14)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
8 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
22 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Approbations
Certificat Nº (cURus)
E255651
Institut (cULus)
CULUS
Institut (cULusEX)
CULUSEX
Institut (cURus)
CURUS
Numéro de certificat (cULusEX)
E470829
Nº de certificat (cULus)
E258476
Signalisation PA52_7
Charge de contact (fermeture)
max. 30 V DC / 1 A
Contact libre de potentiel
Oui
Indicateur de fonctionnement
LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
LED rouge/verte et relais (≥ 21,6 V DC LED verte, relais activé/ ≤ 20,6 LED rouge, relais désactivé)
Limitation de courant
> 120 % IN
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
539 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
960 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
30…35 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
72,3 W
Puissance dissipée, à vide
5 W
Rendement
93%
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.