Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO MAX 240W 24V 10A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr. 1478130000
Typ PRO MAX 240W 24V 10A
GTIN (EAN) 4050118286052
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 125 mm
Byggdjup (tum) 4,921 inch
Höjd 130 mm
Bygghöjd (tum) 5,118 inch
Bredd 60 mm
Byggbredd (tum) 2,362 inch
Nettovikt 1 050 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur 5...95 % (ingen daggbildning)
Idrifttagande ≥ -40 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E255651

Ingång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Frekvensområde AC 45…65 Hz
Ingångssäkring (intern) Ja
Ingångsspänningsområde AC 85…277 V AC
Ingångsspänningsområde DC 80...370 V DC
Inkopplingsströmmen max. 15 A
Märkingångsspänning 100–240 V AC
Nominell strömförbrukning 262,3 VA
Rekommenderad försäkring 10 A, kar. B automatsäkring, 6…8 A, kar. C automatsäkring
Strömförbrukning i relation till ingångsspänningen
Spänningstyp AC
Ingångsspänning 230 V
Ingångsström 1,5 A
Spänningstyp DC
Ingångsspänning 120 V
Ingångsström 3 A
Överspänningsskydd ingång Varistor

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell 12 A @ 45°C, 7,5 A @ 70°C
Märkutgångsspänning 24 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom 10 A @ 60 °C
Parallellkopplingsbarhet ja, max. 5
Restbrum, brytande toppar <50 mVss @ UNenn, Full Load
Skydd mot bakspänning Ja
Uteffekt 240 W
Utgångsspänning, kommentar (kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänning, min. 22,5 V
Utgångsspännning, max. 29,5 V

Allmänna uppgifter

Derating > 60 °C/ 75 % vid 70 °C
Driftsindikering LED röd/grön och relä (≥21,6 V DC LED grön, relä till/≤20,6 LED röd, relä från)
Effektfaktor
Effektfaktor typisk 0,95
Ingångsspänning 230 V
Omgivningstemperatur 25 °C
Uteffekt 240 W
Förlusteffekt, märklast 22,3 W
Förlusteffekt, tomgång 2,4 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan.
Jordavledingsström, max. 3,5 mA
Kapslingsutförande Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd Ja
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 1 100 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 230 V
Uteffekt 240 W
Driftcykel 100 %
Skydd mot återspänningar från lasten 30…35 V DC
Skyddsklass IP20
Strömbegränsning > 120 % IN
Verkningsgrad 91.5%
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom min. 20 ms
Överspänningskategori III

EMC / stöt / vibration

Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Interferenstålighetstest enligt EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 2,3 g

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 4 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 3,5 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass I, med PE-anslutning
Överspänningskategori III

Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel enligt EN50178/VDE0160

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 3 for L/N/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,18 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,22 mm²
Skruvmejselklinga 0,8 x 4,0, PZ 1
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 8 (++,---,11,13,14)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,18 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,22 mm²
Skruvmejselklinga 0,8 x 4,0, PZ 1
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Signalisering

Driftsindikering LED röd/grön och relä (≥21,6 V DC LED grön, relä till/≤20,6 LED röd, relä från)
Kontaktbelastning (slutande) max. 30 V DC / 1 A
Potentialfri kontakt Ja

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS CULUSEX CURUS DETNORVER TUEV UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E255651
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Certificat-nr (cULusEX) E470829

Besläktade produkter

Art.nr.: 1478210000
Typ: PRO MAX 70W 5V 14A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 5 V
 
Art.nr.: 1478220000
Typ: PRO MAX 72W 12V 6A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
 
Art.nr.: 1478100000
Typ: PRO MAX 72W 24V 3A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1478230000
Typ: PRO MAX 120W 12V 10A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
 
Art.nr.: 1478110000
Typ: PRO MAX 120W 24V 5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1478120000
Typ: PRO MAX 180W 24V 7,5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1478240000
Typ: PRO MAX 240W 48V 5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Art.nr.: 1478140000
Typ: PRO MAX 480W 24V 20A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1478250000
Typ: PRO MAX 480W 48V 10A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Art.nr.: 1478150000
Typ: PRO MAX 960W 24V 40A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 1478270000
Typ: PRO MAX 960W 48V 20A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar