Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KSPMH M75 SSC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия KSPMH (заглушка Klippon, тип MH), Заглушка, прямой, M 75, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Заказ № 1477980000
Тип KSPMH M75 SSC
GTIN (EAN) 4050118285772
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2024-08-31

Размеры и массы

Высота 21,5 мм
Высота (в дюймах) 0,846 inch
Длина 22 мм
Длина (в дюймах) 0,866 inch
Диаметр 75 мм
Толщина стенок, мин. 0,5 мм
Толщина стенок, макс. 15 мм
Масса нетто 915 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...200 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X
Обозначение Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb lllC Db
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Вид защиты IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Галогены без содержания галогенов
Глубина воды 100 m
Диаметр уплотнительного кольца 75 мм
Длина резьбы 16 мм
Класс защиты (UL) Type 4X
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки 25 Nm
Наружный диаметр 80,5 мм
Нормы EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Примечание: степень защиты • Все метрические уплотняющие заглушки имеют шаг резьбы 1,5 мм. • При использовании в Ex nR KSPMH должно быть установлено с дополнительным уплотнением. • Для обеспечения указанного номинала IP, сквозное отверстие должно соответствовать требованиям EN 50262, Таблица 1, и следует обеспечить возможность закрепить уплотняющую заглушку необходимым образом. • Инструкции по эксплуатации приложены к каждой уплотняющей заглушке, их следует изучить перед монтажом. Уплотняющие заглушки следует установить с соответствии со спецификацией в инструкции по эксплуатации. • После установки KSPMH, минимальное число ниток резьбы в зацеплении должно соответствовать стандарту EN/IEC 60079-1, Раздел 5.3. • При применении по NEC/CEC, следует обеспечить, чтобы внутренняя резьба соединительного устройства в которую вворачиваются уплотняющие заглушки имеет зацепление как минимум на 8 полных ниток. • Если уплотняющие заглушки KSPMH вставлены в неметаллические соединительные устройства Ex e, то они должны быть подключены к контуру заземления системы.
Резьба (наружная) M 75
Силикон Да
Температурный диапазон, макс.. 200 °C
Температурный диапазон, мин. -60 °C
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия
Уплотнительное кольцо Силикон

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05