KSPMH (wtyk zaślepiający Klippon, typ MH), Korek, proste, M 63, 16 mm, stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
Nr zam.
1477950000
Typ
KSPMH M63 SSC
GTIN (EAN)
4050118285840
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Wysokość
21,5 mm
Wysokość (cale)
0,846 inch
Długość
22 mm
Długość (cale)
0,866 inch
Średnica
63 mm
Grubość ścianki, min.
0,5 mm
Grubość ścianki, maks.
15 mm
Masa netto
687 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...200 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Informacje ogólne
Halogenki
bezhalogenowy
Normy
EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
Silikon
Silikon
Tak
Stopień ochrony
IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Stopień ochrony (UL)
Type 4X
Wskazówka: stopień ochrony
• Wszystkie zaślepki metryczne mają gwint o skoku 1,5 mm.
• Przy zastosowaniach Ex nR, zaślepka KSPMH musi być wyposażona w dodatkową uszczelkę.
• W celu zapewnienia określonej kategorii ochronne IP, otwór przelotowy musi być zgodny z postanowieniami EN 50262 Tabela 1 oraz powinien umożliwiać odpowiednie zamocowanie zaślepki.
• Do każdej zaślepki jest dołączona instrukcja, którą trzeba przeczytać przed rozpoczęciem montażu. Zaślepki trzeba instalować zgodnie z instrukcją.
• Przy instalowaniu zaślepek KSPMH trzeba zachować minimalną liczbę obrotów gwintu zgodnie z normą EN/IEC 60079-1, rozdział 5.3.
• Przy zastosowaniach zgodnych z wymaganiami NEC / CEC, zaślepka musi być wkręcona w gwint wewnętrzny przyłącza na przynajmniej 8 pełnych zwojów.
• Gdy zaślepki KSPMH są wkładane do niemetalowych przyłączy Ex e, to muszą zostać podłączone do obwodu uziemienia instalacji.
• Wszystkie zaślepki metryczne mają gwint o skoku 1,5 mm.
• Przy zastosowaniach Ex nR, zaślepka KSPMH musi być wyposażona w dodatkową uszczelkę.
• W celu zapewnienia określonej kategorii ochronne IP, otwór przelotowy musi być zgodny z postanowieniami EN 50262 Tabela 1 oraz powinien umożliwiać odpowiednie zamocowanie zaślepki.
• Do każdej zaślepki jest dołączona instrukcja, którą trzeba przeczytać przed rozpoczęciem montażu. Zaślepki trzeba instalować zgodnie z instrukcją.
• Przy instalowaniu zaślepek KSPMH trzeba zachować minimalną liczbę obrotów gwintu zgodnie z normą EN/IEC 60079-1, rozdział 5.3.
• Przy zastosowaniach zgodnych z wymaganiami NEC / CEC, zaślepka musi być wkręcona w gwint wewnętrzny przyłącza na przynajmniej 8 pełnych zwojów.
• Gdy zaślepki KSPMH są wkładane do niemetalowych przyłączy Ex e, to muszą zostać podłączone do obwodu uziemienia instalacji.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.