KSPMH (tornillo de cierre Klippon, tipo MH), Tapón, recto, M 63, 16 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Código
1477950000
Tipo
KSPMH M63 SSC
GTIN (EAN)
4050118285840
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
21,5 mm
Altura (pulgadas)
0,846 inch
Longitud
22 mm
Longitud (pulgadas)
0,866 inch
Diámetro
63 mm
Espesor de pared, mín.
0,5 mm
Espesor de pared, máx.
15 mm
Peso neto
687 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...200 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Datos generales
Diámetro del anillo obturador
63 mm
Diámetro exterior
68,5 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
200 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-60 °C
Halógenos
libre de halógenos
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
16 mm
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Normas
EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Nota: Tipo de protección
• Todos los tapones de cierre métricos tienen un paso de rosca de 1,5 mm.
• En aplicaciones Ex nR, el KSPMH se debe fijar con una junta adicional.
• Para obtener la clasificación IP especificada, el orificio pasante debe cumplir con lo especificado en la norma EN 50262, tabla 1, y debería ser posible fijar el tapón de cierre de una manera adecuada.
• Cada tapón de cierre incluye adjuntas las instrucciones de funcionamiento; estas se deben leer antes de realizar la instalación. Los tapones de cierre se deben instalar de conformidad con lo especificado en las instrucciones de funcionamiento.
• En la instalación del KSPMH se debe observar el número mínimo de vueltas de rosca de conformidad con la norma EN/IEC 60079-1, sección 5.3.
• Con aplicaciones NEC / CEC, se debe asegurar que la rosca interior del dispositivo de conexión en el que se enrosquen los tapones de cierre presente al menos 8 vueltas de rosca completas.
• Si los tapones de cierre KSPMH se insertan en dispositivos de conexión Ex e no metálicos, se deben conectar al circuito de tierra del sistema.
• Todos los tapones de cierre métricos tienen un paso de rosca de 1,5 mm.
• En aplicaciones Ex nR, el KSPMH se debe fijar con una junta adicional.
• Para obtener la clasificación IP especificada, el orificio pasante debe cumplir con lo especificado en la norma EN 50262, tabla 1, y debería ser posible fijar el tapón de cierre de una manera adecuada.
• Cada tapón de cierre incluye adjuntas las instrucciones de funcionamiento; estas se deben leer antes de realizar la instalación. Los tapones de cierre se deben instalar de conformidad con lo especificado en las instrucciones de funcionamiento.
• En la instalación del KSPMH se debe observar el número mínimo de vueltas de rosca de conformidad con la norma EN/IEC 60079-1, sección 5.3.
• Con aplicaciones NEC / CEC, se debe asegurar que la rosca interior del dispositivo de conexión en el que se enrosquen los tapones de cierre presente al menos 8 vueltas de rosca completas.
• Si los tapones de cierre KSPMH se insertan en dispositivos de conexión Ex e no metálicos, se deben conectar al circuito de tierra del sistema.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.