Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
KSPMH M50 SSC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione KSPMH (tappo filettato Klippon, tipo MH), Tappi di chiusura, diritto, M 50, 16 mm, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
N. d’ordine 1477930000
Tipo KSPMH M50 SSC
GTIN (EAN) 4050118285857
CPZ 1 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2024-08-31
Prodotto alternativo 1188740000

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 21,5 mm
Altezza (pollici) 0,846 inch
Lunghezza 21,5 mm
Lunghezza (pollici) 0,846 inch
Diametro 50 mm
Spessore della parete, min. 0,5 mm
Spessore della parete, max. 15 mm
Peso netto 489 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...200 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati Generali

Alogeni esente da alogeni
Campo delle temperature di impiego, max. 200 °C
Campo delle temperature di impiego, min. -60 °C
Coppia di serraggio 10 Nm
Diametro della guarnizione ad anello 50 mm
Diametro esterno 55,5 mm
Filettatura (esterna) M 50
Grado di protezione IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Grado di protezione (UL) Type 4X
Lunghezza filettatura 16 mm
Materiale acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Norme EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Nota: grado di protezione • Tutti i tappi di chiusura metrici hanno un passo di filettatura da 1,5 mm. • Nelle applicazioni Ex nR, il KSPMH va equipaggiato con una guarnizione supplementare. • Per ottenere il valore IP specificato, il foro passante deve essere conforme alle disposizioni secondo EN 50262 Tabella 1 e deve essere possibile fissare il tappo di chiusura in maniera adeguata. • Le istruzioni d'uso fornite con ogni tappo di chiusura devono essere lette prima dell'installazione. I tappi di chiusura vanno applicati secondo le specifiche nelle istruzioni d'uso. • Per applicare il KSPMH, osservare il numero minimo di avvitamenti della filettatura in linea con la norma EN/IEC 60079-1, Sezione 5.3. • Con le applicazioni NEC / CEC è necessario accertare che la filettatura interna del dispositivo di connessione, nel quale vengono avvitati i tappi di chiusura, presenti almeno 8 filettature completamente avvitate. • Se i tappi di chiusura KSPMH sono inseriti all'interno di dispositivi di connessione non metallici Ex e, devono essere collegati al circuito di terra dell'impianto.
O-ring Silicone
Profondità acqua 100 m
Resistenza agli urti Versione ATEX 7 J
Silicone

Numeri certificati pressacavo

DEF |Condizioni di omologazione ATEX, IECEX
Identificazione Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb lllC Db
Numero del certificato pressacavo (ATEX) SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Numero del certificato pressacavo (IECEx) IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X

Download

Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi