KSPMH (tappo filettato Klippon, tipo MH), Tappi di chiusura, diritto, M 25, 16 mm, acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Nr.Cat.
1477870000
Tipo
KSPMH M25 SSC
GTIN (EAN)
4050118285741
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
21,5 mm
Altezza (pollici)
0,846 inch
Lunghezza
21 mm
Lunghezza (pollici)
0,827 inch
Diametro
25 mm
Spessore della parete, min.
0,5 mm
Spessore della parete, max.
15 mm
Peso netto
81,9 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...200 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati Generali
Alogeni
esente da alogeni
Campo delle temperature di impiego, max.
200 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-60 °C
Coppia di serraggio
5 Nm
Diametro della guarnizione ad anello
25 mm
Diametro esterno
30,5 mm
Filettatura (esterna)
M 25
Grado di protezione
IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Grado di protezione (UL)
Type 4X
Lunghezza filettatura
16 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Norme
EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Nota: grado di protezione
• Tutti i tappi di chiusura metrici hanno un passo di filettatura da 1,5 mm.
• Nelle applicazioni Ex nR, il KSPMH va equipaggiato con una guarnizione supplementare.
• Per ottenere il valore IP specificato, il foro passante deve essere conforme alle disposizioni secondo EN 50262 Tabella 1 e deve essere possibile fissare il tappo di chiusura in maniera adeguata.
• Le istruzioni d'uso fornite con ogni tappo di chiusura devono essere lette prima dell'installazione. I tappi di chiusura vanno applicati secondo le specifiche nelle istruzioni d'uso.
• Per applicare il KSPMH, osservare il numero minimo di avvitamenti della filettatura in linea con la norma EN/IEC 60079-1, Sezione 5.3. • Con le applicazioni NEC / CEC è necessario accertare che la filettatura interna del dispositivo di connessione, nel quale vengono avvitati i tappi di chiusura, presenti almeno 8 filettature completamente avvitate.
• Se i tappi di chiusura KSPMH sono inseriti all'interno di dispositivi di connessione non metallici Ex e, devono essere collegati al circuito di terra dell'impianto.
• Tutti i tappi di chiusura metrici hanno un passo di filettatura da 1,5 mm.
• Nelle applicazioni Ex nR, il KSPMH va equipaggiato con una guarnizione supplementare.
• Per ottenere il valore IP specificato, il foro passante deve essere conforme alle disposizioni secondo EN 50262 Tabella 1 e deve essere possibile fissare il tappo di chiusura in maniera adeguata.
• Le istruzioni d'uso fornite con ogni tappo di chiusura devono essere lette prima dell'installazione. I tappi di chiusura vanno applicati secondo le specifiche nelle istruzioni d'uso.
• Per applicare il KSPMH, osservare il numero minimo di avvitamenti della filettatura in linea con la norma EN/IEC 60079-1, Sezione 5.3. • Con le applicazioni NEC / CEC è necessario accertare che la filettatura interna del dispositivo di connessione, nel quale vengono avvitati i tappi di chiusura, presenti almeno 8 filettature completamente avvitate.
• Se i tappi di chiusura KSPMH sono inseriti all'interno di dispositivi di connessione non metallici Ex e, devono essere collegati al circuito di terra dell'impianto.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.