Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
KSPMH M25 SSC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version KSPMH (bouchon aveugle Klippon, type MH), Bouchons obturateurs, droit, M 25, 16 mm, Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Référence 1477870000
Type KSPMH M25 SSC
GTIN (EAN) 4050118285741
Qté. 20 pièce(s)

Dimensions et poids

Hauteur 21,5 mm
Hauteur (pouces) 0,846 inch
Longueur 21 mm
Longueur (pouces) 0,827 inch
Diamètre 25 mm
Épaisseur du paroi, min. 0,5 mm
Épaisseur du paroi, max. 15 mm
Poids net 81,9 g

Températures

Température de fonctionnement -60 °C...200 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Téléchargements

Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05

Caractéristiques générales

Classe de protection (UL) Type 4X
Couple de serrage 5 Nm
Degré de protection IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Diamètre du joint d'étanchéité 25 mm
Diamètre extérieur 30,5 mm
Filetage (extérieur) M 25
Halogène sans halogène
Joint torique Silicone
Longueur du filetage 16 mm
Matériau Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Normes EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Plage de température d'utilisation, max. 200 °C
Plage de température d'utilisation, min. -60 °C
Profondeur d'eau 100 m
Remarque : degré de protection • Tous les bouchons obturateurs métriques ont un filetage au pas de 1,5 mm. • Dans les applications Ex nR, le KSPMH doit être équipé d'un joint supplémentaire. • Pour obtenir le classement IP spécifié, le trou traversant doit être conforme à EN 50262 Table 1, et il doit être possible de fixer les bouchons étanches solidement et de manière appropriée. • Chaque bouchon étanche est livré avec les instructions d'utilisation associées. Celles-ci doivent être lues avant utilisation. Les bouchons étanches doivent être installés conformément aux spécifications détaillées dans les instructions d'utilisation. • A l'installation du KSPMH, le nombre minimum de tours au niveau du filetage doit être respecté, suivant la norme EN/CEI 60079-1, Section 5.3. • Avec les applications NEC / CEC, au moins 8 tours complets entre le filetage interne du dispositif de raccordement et les bouchons étanches doivent être effectués. • Si les bouchons étanches KSPMH sont insérés dans des dispositifs de raccordement Ex e non métalliques, ils doivent être raccordés au circuit de mise à la terre.
Silicone Oui
Tenue aux chocs Version ATEX 7 J

Numéros de certificat du presse-étoupe

Conditions d'homologation ATEX, IECEX
Identification Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb lllC Db
Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange