KSPMH (Klippon plná zátka, typ MH), Nulovací zástrčka, rovný, M 75, 16 mm, Mosaz
Objednací číslo
1477830000
Typ
KSPMH M75 BSC
GTIN (EAN)
4050118285444
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Výška
21,5 mm
Výška (v palcích)
0,846 inch
Délka
22 mm
Délka (v palcích)
0,866 inch
Průměr
75 mm
Tloušťka stěny, min.
0,5 mm
Tloušťka stěny, max.
15 mm
Čistá hmotnost
950 g
Teploty
Provozní teplota
-60 °C...200 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8dcc5b23-3a47-4c75-bd2c-bcb18becee86
Všeobecné informace
Délka závitu
16 mm
Halogen
bez obsahu halogenů
Hloubka vody
100 m
Materiál
Mosaz
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX
Poznámka: třída ochrany
• Všechny metrické záslepky mají stoupání závitu 1,5 mm.
• V aplikacích Ex nR je KSPMH potřeba vybavit dalším těsněním.
• K získání specifického IP hodnocení musí průchod být v souladu s normami EN 50262 tabulka 1 a záslepka by měla být ochráněna vhodným způsobem.
• Návod k použití je dodáván s každou záslepkou - před použitím je potřeba jej přečíst. Záslepky musí být instalovány podle specifikací v návodu k použití.
• Při instalaci KSPMH je potřeba dodržovat minimální počet chodů závitu v souladu s normou EN/IEC 60079-1, oddíl 5.3.
• U aplikací NEC / CEC je potřeba zajistit, že vnitřní závit připojovacího zařízení, do kterého se šroubují záslepky, má alespoň 8 plných otočení závitu.
• Pokud jsou záslepky KSPMH připojeny k nekovovým Ex e připojovacím zařízením, musí být připojeny k uzemňovacímu obvodu systému.
• Všechny metrické záslepky mají stoupání závitu 1,5 mm.
• V aplikacích Ex nR je KSPMH potřeba vybavit dalším těsněním.
• K získání specifického IP hodnocení musí průchod být v souladu s normami EN 50262 tabulka 1 a záslepka by měla být ochráněna vhodným způsobem.
• Návod k použití je dodáván s každou záslepkou - před použitím je potřeba jej přečíst. Záslepky musí být instalovány podle specifikací v návodu k použití.
• Při instalaci KSPMH je potřeba dodržovat minimální počet chodů závitu v souladu s normou EN/IEC 60079-1, oddíl 5.3.
• U aplikací NEC / CEC je potřeba zajistit, že vnitřní závit připojovacího zařízení, do kterého se šroubují záslepky, má alespoň 8 plných otočení závitu.
• Pokud jsou záslepky KSPMH připojeny k nekovovým Ex e připojovacím zařízením, musí být připojeny k uzemňovacímu obvodu systému.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.