Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KSPA M32 BNI
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение KSPA (заглушка Klippon, тип A), Заглушка, прямой, M 32, 17 mm, Латунь никелированная
Номер для заказа 1477690000
Тип KSPA M32 BNI
GTIN (EAN) 4050118285673
Кол. 10 Шт.
Состояние поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-07-30
Альтернативное изделие 1188500000

Размеры и массы

Высота 17 мм
Высота (в дюймах) 0,669 inch
Длина 17 мм
Длина (в дюймах) 0,669 inch
Диаметр 32 мм
Толщина стенок, мин. 0,5 мм
Толщина стенок, макс. 16 мм
Масса нетто 113,1 g

Температуры

Рабочая температура -100 °C...400 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X
Обозначение Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Вид защиты IP54, IP66
Галогены без содержания галогенов
Диаметр уплотнительного кольца 32 мм
Длина резьбы 17 мм
Класс защиты (UL) Type 4X
Материал Латунь никелированная
Нормы IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529
Покрытие никелированный
Примечание: степень защиты • Все уплотняющие заглушки имеют шаг резьбы 1,5 мм. • Для обеспечения указанного номинала IP, сквозное отверстие должно соответствовать требованиям EN 50262, Таблица 1, и следует обеспечить возможность закрепить уплотняющую заглушку необходимым образом. • После установки KSPA, минимальное число ниток резьбы в зацеплении должно соответствовать стандарту EN/IEC 60079-1, Раздел 5.3. • При применении по NEC/CEC, следует обеспечить, чтобы внутренняя резьба соединительного устройства в которую вворачиваются уплотняющие заглушки имеет зацепление как минимум на 8 полных ниток. • Инструкции по эксплуатации приложены к каждой уплотняющей заглушке, их следует изучить перед монтажом. Уплотняющие заглушки следует установить с соответствии со спецификацией в инструкции по эксплуатации. • Если уплотняющие заглушки KSPA вставлены в неметаллические соединительные устройства Ex e, они должны быть подключены к контуру заземления системы.
Резьба (наружная) M 32
Температурный диапазон, макс.. 400 °C
Температурный диапазон, мин. -100 °C
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05

Сертификаты

ROHS Соответствовать