Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Elemento di base, Incavo nella zona del piedino di arresto per contatto BUS, Larghezza: 45 mm
Nr.Cat.
1476000000
Tipo
CH20M45 B BUS BK/BK 2010
GTIN (EAN)
4050118283013
CPZ
6 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
107,4 mm
Profondità (pollici)
4,228 inch
Posizione verticale
109,3 mm
Altezza (pollici)
4,303 inch
Larghezza
45 mm
Larghezza (pollici)
1,772 inch
Peso netto
50,167 g
Temperature
Campo delle temperature di impiego
-40 °C...120 °C
Umidità
5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati del materiale
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Comparative Tracking Index (CTI)
600 ≤ CTI
Gruppo materiali isolanti
I
Materiale isolante
PA 66 GF 30
Dati generali
Colabilità
No
Colori
nero
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Caratteristiche di montaggio
Numero di slot per connettori femmina dell’insieme montato, max.
12
Numero di circuiti stampati, max.
2
Numero di livelli di collegamento, max.
3
Numero di poli, max.
48
Altezza dei componenti sul PCB (utilizzo di 1 PCB), max.
38,6 mm
Altezza dei componenti sul PCB (utilizzo di 2 PCB), max.
34,7 mm
Tipo di montaggio del circuito stampato
sui due lati
Prove meccaniche
Secondo la norma
DIN EN 61373:1999 (impatto e vibrazione)
Condizioni di prova
cinque custodie installate in fila, 200 g di peso aggiuntivo per circuito stampato, due circuiti stampati installati
Assi testati
X, Y, Z
Prova d'urto
Consigli generali di prova
Tutte le prove meccaniche sono state eseguite su una configurazione tipo o in vista di una relativa normativa. I risultati specificati non sostituiscono le prove pertinenti all'omologazione. Sono solamente dei valori orientativi.
Categoria di prova
1
Numero di urti per asse
3 nella direzione positiva e negativa
Durata dell'urto
30 ms
Accelerazione orizzontale
30 m/s²
Accelerazione verticale
30 m/s²
Accelerazione longitudinale
50 m/s²
Prova di vibrazione
Accelerazione effettiva
7,9 m/s²
Categoria di prova
1B
Durata della prova
5 ore per asse
Esami termici
Test termici
Consigli generali di prova
Tutte le prove termiche sono state eseguite su una configurazione tipo o in vista di una relativa normativa. I risultati specificati non sostituiscono le prove pertinenti all'omologazione. Sono solamente dei valori orientativi.
Condizioni di prova
sette custodie installate in fila - nessuna distanza
Assi della prova
Orizzontale
Temperatura ambiente
55 °C
Dissipazione di calore, max.
4,2 W
Temperatura ambiente
50 °C
Dissipazione di calore, max.
4,8 W
Temperatura ambiente
40 °C
Dissipazione di calore, max.
5,9 W
Temperatura ambiente
20 °C
Dissipazione di calore, max.
8,25 W
Caratteristiche del componente
Apertura nell'area del piede con la clip quale preparazione per
Contatto BUS, contatto non incluso!
Colore del piede con la clip
nero
Numero di livelli di collegamento, max.
3
Design - IN requisiti
Spessore circuito stampato
1,6 mm
Tolleranza del profilo del circuito stampato
±0,1 mm
Tolleranza di spessore del circuito stampato
±0,15 mm
Opzioni di personalizzazione
Colori alternativi
Altro su richiesta
Possibile siglatura personalizzata
Sì
Possibilità di lavorazione
Lavorazione laser
Processo di ordinazione specifico per il cliente
Vedere le linee guida nella sezione Download
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Profilo del circuito stampato, zone soggette a restrizionie e altre informazioni per il design del circuito stampato sono reperibili nella categoria Tecnologia di collegamento, tra i download dei corrispondenti connettori maschio.
Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio grafite, Elemento di base, Incavo nella zona del piedino di arresto per contatto BUS, Larghezza: 45 mm
Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M Azzurro, Elemento di base, Incavo nella zona del piede di arresto per il contatto FE, Larghezza: 45 mm
cinque custodie installate in fila, 200 g di peso aggiuntivo per circuito stampato, due circuiti stampati installati
Assi testati
X, Y, Z
Prova d'urto
Consigli generali di prova
Tutte le prove meccaniche sono state eseguite su una configurazione tipo o in vista di una relativa normativa. I risultati specificati non sostituiscono le prove pertinenti all'omologazione. Sono solamente dei valori orientativi.
Tutte le prove termiche sono state eseguite su una configurazione tipo o in vista di una relativa normativa. I risultati specificati non sostituiscono le prove pertinenti all'omologazione. Sono solamente dei valori orientativi.
Condizioni di prova
sette custodie installate in fila - nessuna distanza
Profilo del circuito stampato, zone soggette a restrizionie e altre informazioni per il design del circuito stampato sono reperibili nella categoria Tecnologia di collegamento, tra i download dei corrispondenti connettori maschio.
Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio grafite, Elemento di base, Incavo nella zona del piedino di arresto per contatto BUS, Larghezza: 45 mm
Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M Azzurro, Elemento di base, Incavo nella zona del piede di arresto per il contatto FE, Larghezza: 45 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.