Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WTR 4 GR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, серый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
Заказ № 1474620000
Тип WTR 4 GR
GTIN (EAN) 4050118282559
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 48 мм
Глубина (дюймов) 1,89 inch
Глубина с DIN-рейкой 49 мм
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 11,554 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 22 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876
Ток, разм. C (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс D (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 10 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. D 10 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
Сертификат № (IECEX) IECEXUL14.0097U
Макс. напряжение (ATEX) 400 V
Ток (ATEX) 25 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 4 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 400 V
Ток (IECEX) 25 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 4 mm²
Обозначение EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 3 G

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Клеммы с размыкателем

Поперечное разделение без
Продольное разделение поворотный
встроенное испытательное гнездо Нет

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Разделительный элемент, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 32 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код серый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,22 mm²
Длина зачистки изоляции 13 мм
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Заказ №: 7910180000
Тип: WTR 4
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 7910190000
Тип: WTR 4 BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 7910210000
Тип: WTR 4 STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 7910220000
Тип: WTR 4 STB BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2436390000
Тип: WTR 4 STB/O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2436380000
Тип: WTR 4/O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1905080000
Тип: WTR 4/ZR
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1905110000
Тип: WTR 4/ZR STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1905090000
Тип: WTR 4/ZZ
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1193450000
Тип: WTR 4/ZZ BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1361910000
Тип: WTR 4/ZZ GN
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, зеленый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1361900000
Тип: WTR 4/ZZ RT
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, красный, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1905100000
Тип: WTR 4/ZZ STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1231330000
Тип: WTR 4/ZZ STB BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1364720000
Тип: WTR 4/ZZ STB GR
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, серый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2436360000
Тип: WTR 4/ZZ STB/O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2436420000
Тип: WTR 4/ZZ/O.TNHE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 27 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1