W celu zoptymalizowania zapotrzebowania energetycznego urządzeń i systemów jest potrzebny pomiar i wizualizacja parametrów elektrycznych. Tylko w ten sposób można przeprowadzić analizę, a następnie wdrożyć system zarządzania energią oraz uzyskać oszczędności. Firma Weidmüller oferuje teraz łatwe do zainstalowania rozwiązanie. Przy wdrażaniu systemu zarządzania energią zgodnie z ISO 50001, jednym z podstawowych modułów niezbędnych spełnienia wymagań dotyczących rejestrowania, wyświetlania oraz analizowania przepływów mocy jest monitor mocy 51A. Dane techniczne: Dane wejściowe: zmienna pomiarowa: moc aktywna, bierna, pozorna Rejestrowanie częstotliwości do 99,99 Hz oraz temperatur do 100 °C Zmienna pomiarowa: nazwa napięcia sinusoidalnego AC sine (50/60 Hz) Wejście: wejścia pomiaru napięcia V1, V2, V3 Zakres napięcia wejściowego: 0 V AC ... 500 V AC (faza/faza) Zakres napięcia wejściowego: 0 V AC ... 300 V AC (faza/przewód) neutralny Dokładność: 0,5% zakresu pomiarowego prądu: poprzez zewnętrzne konwertery, prąd wejściowy: 8000 A (pierwotne), prąd wejściowy: 5 A (wtórne) , Próg reakcji znamionowej wartości zakresowej: 1 mA Zakres pomiaru mocy: 0 kW ... 9999999,9 kW Zakres pomiaru mocy: 0 kvar ... 9999999,9 kvar Zakres pomiaru mocy: 0 kVA ... 9999999,9 kVA Maks. 31 harmonicznych. Dokładność: 1% Interfejs: RS-485 Typ przyłącza: zaciski śrubowe Dane ogólne: szerokość: 96 mm, wysokość: 96 mm Wyświetlacz: wyświetlacz LCD z podświetleniem Zakres napięcia zasilania: 85 V AC ... 264 V AC Znamionowy pobór mocy: 6 VA, stopień ochrony: IP51 (przód), IP20 (tył): Rodzaj sieci zasilającej: 3-fazowa (3- lub 4-przewodowa), 2-fazowa (2-przewodowa) oraz 1-fazowa (1-przewodowa) z możliwością pomiaru prądu w przewodzie neutralnym Kolor: czarny; zgodność: znak CE Napięcie znamionowe izolacji: 300 V AC (EN 61010-1) Kategoria przepięć: II, temperatura otoczenia (praca): -25 °C ... 55 °C, temperatura otoczenia (składowanie/transport): -25 °C ... 70 °C Maks. dop. wilgotność powietrza (praca): 85%, wysokość < 2000 m n.p.m. Dane przyłącza: min. przekrój przewodu elastycznego: 0,5 mm², maks. przekrój przewodu elastycznego: 2,5 mm², min. przekrój przewodu sztywnego: 0,2 mm², maks. przekrój przewodu sztywnego: 4 mm², rodzaj przyłącza: zaciski śrubowe Dane zamówieniowe: produkt: interfejs Weidmüller, typ: Power Monitor, nr kat.: 1470260000
Krótka specyfikacja
Przyrząd pomiarowy z funkcją pamięci, do optymalizowania zapotrzebowania energetycznego
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Produkty pokrewne:
Nr zam.:
2425420000
Typ:
ENERGY METER 350
Wykonanie:
Pomiar mocy / wskaźnik dla sieci 1- oraz 3-fazowej
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
W celu zoptymalizowania zapotrzebowania energetycznego urządzeń i systemów jest potrzebny pomiar i wizualizacja parametrów elektrycznych. Tylko w ten sposób można przeprowadzić analizę, a następnie wdrożyć system zarządzania energią oraz uzyskać oszczędności. Firma Weidmüller oferuje teraz łatwe do zainstalowania rozwiązanie. Przy wdrażaniu systemu zarządzania energią zgodnie z ISO 50001, jednym z podstawowych modułów niezbędnych spełnienia wymagań dotyczących rejestrowania, wyświetlania oraz analizowania przepływów mocy jest monitor mocy 51A. Dane techniczne: Dane wejściowe: zmienna pomiarowa: moc aktywna, bierna, pozorna Rejestrowanie częstotliwości do 99,99 Hz oraz temperatur do 100 °C Zmienna pomiarowa: nazwa napięcia sinusoidalnego AC sine (50/60 Hz) Wejście: wejścia pomiaru napięcia V1, V2, V3 Zakres napięcia wejściowego: 0 V AC ... 500 V AC (faza/faza) Zakres napięcia wejściowego: 0 V AC ... 300 V AC (faza/przewód) neutralny Dokładność: 0,5% zakresu pomiarowego prądu: poprzez zewnętrzne konwertery, prąd wejściowy: 8000 A (pierwotne), prąd wejściowy: 5 A (wtórne) , Próg reakcji znamionowej wartości zakresowej: 1 mA Zakres pomiaru mocy: 0 kW ... 9999999,9 kW Zakres pomiaru mocy: 0 kvar ... 9999999,9 kvar Zakres pomiaru mocy: 0 kVA ... 9999999,9 kVA Maks. 31 harmonicznych. Dokładność: 1% Interfejs: RS-485 Typ przyłącza: zaciski śrubowe Dane ogólne: szerokość: 96 mm, wysokość: 96 mm Wyświetlacz: wyświetlacz LCD z podświetleniem Zakres napięcia zasilania: 85 V AC ... 264 V AC Znamionowy pobór mocy: 6 VA, stopień ochrony: IP51 (przód), IP20 (tył): Rodzaj sieci zasilającej: 3-fazowa (3- lub 4-przewodowa), 2-fazowa (2-przewodowa) oraz 1-fazowa (1-przewodowa) z możliwością pomiaru prądu w przewodzie neutralnym Kolor: czarny; zgodność: znak CE Napięcie znamionowe izolacji: 300 V AC (EN 61010-1) Kategoria przepięć: II, temperatura otoczenia (praca): -25 °C ... 55 °C, temperatura otoczenia (składowanie/transport): -25 °C ... 70 °C Maks. dop. wilgotność powietrza (praca): 85%, wysokość < 2000 m n.p.m. Dane przyłącza: min. przekrój przewodu elastycznego: 0,5 mm², maks. przekrój przewodu elastycznego: 2,5 mm², min. przekrój przewodu sztywnego: 0,2 mm², maks. przekrój przewodu sztywnego: 4 mm², rodzaj przyłącza: zaciski śrubowe Dane zamówieniowe: produkt: interfejs Weidmüller, typ: Power Monitor, nr kat.: 1470260000
Krótka specyfikacja
Przyrząd pomiarowy z funkcją pamięci, do optymalizowania zapotrzebowania energetycznego
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.