I parametri elettrici devono poter essere misurati e visualizzati per ottimizzare il fabbisogno d'energia di macchine e impianti. Solo questo permette di eseguire un'analisi, ottenendo di conseguenza un risparmio sui costi e la realizzazione di un sistema di gestione dell'energia. Weidmüller dispone ora di una soluzione semplice da installare. Nella realizzazione di un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001, il Power Monitor è uno dei moduli necessari per soddisfare le esigenze di registrazione, visualizzazione ed analisi dei flussi d'energia. Dati tecnici: Dati d'ingresso: variabile di misurazione: potenza attiva, reattiva, apparente Registrazione di frequenze fino a 99,99 Hz e temperature fino a 100°C Variabile di misurazione: designazione di seno AC (50/60 Hz) Ingresso: ingressi di misurazione della tensione V1, V2, V3 Campo della tensione d'ingresso: 0 V AC ... 500 V AC (fase/fase) Campo della tensione d'ingresso: 0 V AC ... 300 V AC (fase/conduttore neutro) Precisione: 0,5% del range di corrente d'ingresso: tramite convertitori esterni, corrente d'ingresso: 8000 A (primaria), corrente d'ingresso: 5 A (secondaria) , Soglia di risposta del valore nominale del range di misura: 1 mA Campo di misura della potenza: 0 kW ... 9999999,9 kW Campo di misura della potenza: 0 kvar ... 9999999,9 kvar Campo di misura della potenza: 0 kVA ... 9999999,9 kVA Fino a 31 armoniche, Precisione: 1% Interfaccia: RS-485 Tipo di collegamento: morsetti a vite Dati generali: larghezza: 96 mm, altezza: 96 mm Display: LCD retroilluminato Campo di tensione d'ingresso: 85 AC ... 264 VAC Potenza nominale assorbita: 6 VA, grado di protezione: IP51 (frontale), IP20 (posteriore): Tipi di sistemi di rete: trifase (3 o 4 conduttori), bifase (2 conduttori) e monofase (1 conduttore), in grado anche di misurare la corrente nel conduttore neutro Colore: nero; Conformità: marcatura CE Tensione d'isolamento di dimensionamento: 300 V AC (EN 61010-1) Classe di sovratensione: II, temperatura ambiente (esercizio): -25°C ... 55°C, temperatura ambiente (immagazzinaggio/trasporto): -25°C ... 70 °C Umidità perm. max (esercizio): 85%, altezza sul livello del mare <2000 m Dati di collegamento: sezione conduttore flessibile min.: 0,5 mm², sezione conduttore flessibile max.: 2,5 mm², sezione conduttore rigido min.: 0,2 mm², sezione conduttore rigido max.: 4 mm², tipo di collegamento: a vite Dati per l'ordinazione: prodotto: interfaccia Weidmüller, tipo: Power Monitor, Nr.Cat.: 1470260000
Testo bando corto
Strumento di misurazione con funzione di memoria per ottimizzare il fabbisogno d'energia
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Nr.Cat.:
2425420000
Tipo:
ENERGY METER 350
Versione:
Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
I parametri elettrici devono poter essere misurati e visualizzati per ottimizzare il fabbisogno d'energia di macchine e impianti. Solo questo permette di eseguire un'analisi, ottenendo di conseguenza un risparmio sui costi e la realizzazione di un sistema di gestione dell'energia. Weidmüller dispone ora di una soluzione semplice da installare. Nella realizzazione di un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001, il Power Monitor è uno dei moduli necessari per soddisfare le esigenze di registrazione, visualizzazione ed analisi dei flussi d'energia. Dati tecnici: Dati d'ingresso: variabile di misurazione: potenza attiva, reattiva, apparente Registrazione di frequenze fino a 99,99 Hz e temperature fino a 100°C Variabile di misurazione: designazione di seno AC (50/60 Hz) Ingresso: ingressi di misurazione della tensione V1, V2, V3 Campo della tensione d'ingresso: 0 V AC ... 500 V AC (fase/fase) Campo della tensione d'ingresso: 0 V AC ... 300 V AC (fase/conduttore neutro) Precisione: 0,5% del range di corrente d'ingresso: tramite convertitori esterni, corrente d'ingresso: 8000 A (primaria), corrente d'ingresso: 5 A (secondaria) , Soglia di risposta del valore nominale del range di misura: 1 mA Campo di misura della potenza: 0 kW ... 9999999,9 kW Campo di misura della potenza: 0 kvar ... 9999999,9 kvar Campo di misura della potenza: 0 kVA ... 9999999,9 kVA Fino a 31 armoniche, Precisione: 1% Interfaccia: RS-485 Tipo di collegamento: morsetti a vite Dati generali: larghezza: 96 mm, altezza: 96 mm Display: LCD retroilluminato Campo di tensione d'ingresso: 85 AC ... 264 VAC Potenza nominale assorbita: 6 VA, grado di protezione: IP51 (frontale), IP20 (posteriore): Tipi di sistemi di rete: trifase (3 o 4 conduttori), bifase (2 conduttori) e monofase (1 conduttore), in grado anche di misurare la corrente nel conduttore neutro Colore: nero; Conformità: marcatura CE Tensione d'isolamento di dimensionamento: 300 V AC (EN 61010-1) Classe di sovratensione: II, temperatura ambiente (esercizio): -25°C ... 55°C, temperatura ambiente (immagazzinaggio/trasporto): -25°C ... 70 °C Umidità perm. max (esercizio): 85%, altezza sul livello del mare <2000 m Dati di collegamento: sezione conduttore flessibile min.: 0,5 mm², sezione conduttore flessibile max.: 2,5 mm², sezione conduttore rigido min.: 0,2 mm², sezione conduttore rigido max.: 4 mm², tipo di collegamento: a vite Dati per l'ordinazione: prodotto: interfaccia Weidmüller, tipo: Power Monitor, Nr.Cat.: 1470260000
Testo bando corto
Strumento di misurazione con funzione di memoria per ottimizzare il fabbisogno d'energia
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.