Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
POWER MONITOR 51A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Référence 1470260000
Type POWER MONITOR 51A
GTIN (EAN) 4050118276756
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 68 mm
Profondeur (pouces) 2,677 inch
Hauteur 96 mm
Hauteur (pouces) 3,78 inch
Largeur 96 mm
Largeur (pouces) 3,78 inch
Poids net 386 g

Températures

Température de stockage -25 °C...70 °C
Température de fonctionnement -25 °C...55 °C
Humidité 35 % à 85 % d'humidité relative de l'air

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002301
ETIM 7.0 EC002301
ETIM 8.0 EC002301
ETIM 9.0 EC002301
ECLASS 9.0 27-14-23-30
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-23-30
ECLASS 11.0 27-14-23-30
ECLASS 12.0 27-14-23-30
ECLASS 13.0 27-14-23-30
ECLASS 14.0 27-14-23-30

Textes de description

Spécification longue Les paramètres électriques doivent être mesurés et visualisés pour optimiser les besoins en énergie de vos machines et de vos systèmes. Solution unique d'analyse permettant de faire des économies par son système de gestion de l'énergie. Weidmüller propose désormais une solution facile à installer. Lors de la mise en place d'un système de contrôle de l'énergie selon ISO 50001, le Power Monitor 51A est l'un des modules fondamentaux pour respecter les exigences d'enregistrement, de visualisation et d'analyse des flux d'énergie.
Caractéristiques techniques :
Données en entrée : grandeurs de mesure : puissances active, réactive et apparente
Enregistrement des fréquences jusqu'à 99,99 Hz et de la température jusqu'à 100°C
Valeur mesurée : sinusoïdale AC (50/60 Hz)
Entrée : entrées de mesure de tension V1, V2, V3
Plage de tension d’entrée : 0 V AC ... 500 V AC (phase/phase)
Plage de tension d’entrée : 0 V AC ... 300 V AC (phase / neutre)
Précision : 0,5 %, plage de courant d'entrée : via convertisseurs externes, courant d’entrée : 8 000 A (primaire), courant d’entrée : 5 A (secondaire) ,
Seuil de déclenchement de la valeur de la plage de mesure nominale : 1 mA
Plage de mesure de puissance : 0 kW... 9999999,9 kW
Plage de mesure de puissance : 0 kvar... 9999999,9 kvar
Plage de mesure de puissance : 0 kVA... 9999999,9 kVA
Jusqu'à 31 harmoniques.
Précision : 1 %
Interface : RS-485
Type de raccordement : raccordement à vis
Caractéristiques générales : largeur : 96 mm, hauteur : 96 mm
Affichage : écran LCD rétroéclairé
Plage de tension d’alimentation : 85 V AC ... 264 V AC
Consommation de puissance nominale : 6 VA, type de protection : IP51 (avant), IP20 (arrière) :
Type de réseau : triphasé (3 ou 4 conducteurs), biphasé (2 conducteurs) et monophasé (1 conducteur), permet aussi de mesurer le courant dans le neutre
Couleur : noir ; conformité : marquage CE
Tension d'isolation nominale : 300 V AC (EN 61010-1)
Catégorie de surtension : II, température ambiante (fonctionnement) : -25 °C ... 55 °C, température ambiante (stockage / transport) : -25 °C ... 70 °C
Humidité max. admissible (fonctionnement) : 85 %, hauteur ASL (niveau de la mer) <2000 m
Caractéristiques de raccordement : conducteur souple de diamètre min. : 0,5 mm², conducteur souple de diamètre max. : 2,5 mm², conducteur rigide de diamètre min. : 0,2 mm², conducteur rigide de diamètre max. : 4 mm², type de raccordement : raccordement à vis
Références pour la commande : produit : Interface Weidmüller, type : Power Monitor, réf. : 1470260000
Spécification succincte . Appareil de mesure avec fonction de mémorisation pour l'optimisation des besoins en énergie

Caractéristiques techniques

Courant nominal 1 / 5 A
Degré de pollution 2
Degré de protection Panneau avant : IP51, Boîtier : IP20
Valeur d'affichage Puissance apparente, Puissance efficace, Puissance réactive, Facteur de puissance, Tension, Courant, Fréquence, Température, Déséquilibre de tension, Déséquilibre de courant, THD-I, THD-U, Harmonique de tension, Harmonique de courant
Version Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases
Normes IEC 61010-1
Plages de mesure • Tension L-N, CA 0…250 V (1P3W), 0…289 V (3P4W)
Plages de mesure • Tension L-L, CA 0…500 V
Catégorie de surtension II
Tension d'alimentation 85...264 VCA, 100...300 V DC
Tension d’alimentation 230 V
Système 3 fils Oui
Système 4 fils Oui
Fréquence d'échantillonnage 50/60 Hz 1 024 kHz
Résultat de mesure par seconde 100 000 ms
Mesure de différence de résistance Non
Voies de mesure de courant 4
Mesure de la précision de la tension 0,5 %
Mesure de la précision du courant 0,5 %
Précision de mesure pour l'énergie active (kWh, .../5 A) 1 % pour les valeurs calculées
Compteur d'heures de fonctionnement Non
Horloge Oui

Enregistrement des données de mesure

Mémoire ; valeurs minimale et maximale Non
Logiciel Gestionnaire de surveillance énergétique
Logique intégrée Non

Entrées/sorties

Entrées digitales
Sorties digitales

Mesure de la qualité de la tension

Non équilibré Oui
Système positif, négatif et zéro Oui
Interruptions brèves Oui
Fonction d'enregistrement de séquence d'événements Non

Énergie/communication/protocoles

Interface RS485  : Autobaud, 9,6 – 115,2 kbit/s (borne vissée enfichable), USB
Protocole Modbus RTU

Entrée de mesure de courant

Courant nominal 1 / 5 A
Mesure de différence de résistance Non
Mesure de la précision du courant 0,5 %
Voies de mesure de courant 4
Mesure de la précision de la tension 0,5 %
Plages de mesure • Tension L-L, CA 0…500 V
Plages de mesure • Tension L-N, CA 0…250 V (1P3W), 0…289 V (3P4W)
Réseau basse tension TN-C, TN-C-S, TT nur für L-N
Système 3 fils Oui
Système 4 fils Oui

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2

Agréments

Agréments CE
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2425420000
Type: ENERGY METER 350
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 2500880000
Type: ENERGY METER 520-230
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2500860000
Type: ENERGY METER 520-24
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2540890000
Type: ENERGY METER 525-230
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2540880000
Type: ENERGY METER 525-24
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2540850000
Type: ENERGY METER 610-230
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2540920000
Type: ENERGY METER 610-24
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2540870000
Type: ENERGY METER 610-PB-230
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2540860000
Type: ENERGY METER 610-PB-24
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2500890000
Type: ENERGY METER 700-PN-230
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2500870000
Type: ENERGY METER 700-PN-24
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2540910000
Type: ENERGY METER 750-230
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2540900000
Type: ENERGY METER 750-24
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2540830000
Type: ENERGY METER D370-CBM
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 2425490000
Type: ENERGY METER D650
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Référence: 1423550000
Type: POWER MONITOR
Version:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange