La optimización de los requisitos de energía de equipos e instalaciones pasa por la medición y visualización de sus parámetros eléctricos. Esta es la única manera de llevar a cabo un análisis que permita reducir el consumo e implementar un sistema de gestión de la energía. Weidmüller ofrece una solución fácil de instalar. En la implantación de un sistema de gestión de la energía conforme a ISO 50001, el Power Monitor 51A es uno de los módulos necesarios para satisfacer los requisitos de registro, visualización y análisis de los flujos de energía. Datos técnicos: Datos de entrada: medición variable: activa, reactiva y alimentación aparente Registro de frecuencias de hasta 99,99 Hz y temperaturas de hasta 100 ºC Medición variable: designación de seno AC (50/60 Hz) Entrada: entradas de medición de tensión V1, V2, V3 Rango de tensión de entrada: 0 V AC ... 500 V AC (fase/fase) Rango de tensión de entrada: 0 V AC ... 300 V AC (fase/conductor neutral) Precisión: 0,5% del rango de corriente de entrada: mediante convertidores externos, corriente de entrada: 8000 A (principal), corriente de entrada: 5 A (secundaria) , Tipo de umbral del rango de medida nominal: 1 mA Rango de medida de alimentación: 0 kW ... 9.999.999,9 kW Rango de medida de alimentación: 0 kvar ... 9.999.999,9 kvar Rango de medida de alimentación: 0 kVA ... 9.999.999,9 kVA Hasta 31 armónicos. Precisión: 1 % Interfaz: RS-485 Tipo de conexión: brida-tornillo Datos generales: anchura: 96 mm, altura: 96 mm Pantalla: pantalla LCD con retroiluminación Rango de tensión de alimentación: 85 V AC ... 264 V AC Potencia nominal admitida: 6 VA, nivel de protección: IP51 (frontal), IP20 (trasero): Tipo de red eléctrica; trifásica (3 o 4 conductores), bifásica (2 conductores) y monofásica (1 conductor), también permite la medición de corriente en el conductor neutral Color: negro; Conformidad: marcado CE Tensión de aislamiento nominal: 300 V AC (EN 61010-1) Categoría de sobretensión: II, temperatura de funcionamiento: -25 ºC ... 55 °C, temperatura ambiente (almacenamiento/transporte): -25 °C ... 70 °C Máxima humedad admisible (funcionamiento): 85%, altura sobre nivel del mar < 2000 m Datos de conexión: diámetro mín. del conductor flexible: 0.5 mm², diámetro máx. del conductor flexible: 2.5 mm², diámetro mín. del conductor rígido: 0.2 mm², diámetro máx. del conductor rígido: 4 mm², tipo de conexión: brida-tornillo Datos para pedido: producto: interfaz Weidmüller, tipo: Power Monitor, código: 1470260000
Especificación corta
Dispositivo de medición con función de memoria para la optimización de los requisitos energéticos
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Productos relacionados:
Código:
2425420000
Tipo:
ENERGY METER 350
Versión:
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
La optimización de los requisitos de energía de equipos e instalaciones pasa por la medición y visualización de sus parámetros eléctricos. Esta es la única manera de llevar a cabo un análisis que permita reducir el consumo e implementar un sistema de gestión de la energía. Weidmüller ofrece una solución fácil de instalar. En la implantación de un sistema de gestión de la energía conforme a ISO 50001, el Power Monitor 51A es uno de los módulos necesarios para satisfacer los requisitos de registro, visualización y análisis de los flujos de energía. Datos técnicos: Datos de entrada: medición variable: activa, reactiva y alimentación aparente Registro de frecuencias de hasta 99,99 Hz y temperaturas de hasta 100 ºC Medición variable: designación de seno AC (50/60 Hz) Entrada: entradas de medición de tensión V1, V2, V3 Rango de tensión de entrada: 0 V AC ... 500 V AC (fase/fase) Rango de tensión de entrada: 0 V AC ... 300 V AC (fase/conductor neutral) Precisión: 0,5% del rango de corriente de entrada: mediante convertidores externos, corriente de entrada: 8000 A (principal), corriente de entrada: 5 A (secundaria) , Tipo de umbral del rango de medida nominal: 1 mA Rango de medida de alimentación: 0 kW ... 9.999.999,9 kW Rango de medida de alimentación: 0 kvar ... 9.999.999,9 kvar Rango de medida de alimentación: 0 kVA ... 9.999.999,9 kVA Hasta 31 armónicos. Precisión: 1 % Interfaz: RS-485 Tipo de conexión: brida-tornillo Datos generales: anchura: 96 mm, altura: 96 mm Pantalla: pantalla LCD con retroiluminación Rango de tensión de alimentación: 85 V AC ... 264 V AC Potencia nominal admitida: 6 VA, nivel de protección: IP51 (frontal), IP20 (trasero): Tipo de red eléctrica; trifásica (3 o 4 conductores), bifásica (2 conductores) y monofásica (1 conductor), también permite la medición de corriente en el conductor neutral Color: negro; Conformidad: marcado CE Tensión de aislamiento nominal: 300 V AC (EN 61010-1) Categoría de sobretensión: II, temperatura de funcionamiento: -25 ºC ... 55 °C, temperatura ambiente (almacenamiento/transporte): -25 °C ... 70 °C Máxima humedad admisible (funcionamiento): 85%, altura sobre nivel del mar < 2000 m Datos de conexión: diámetro mín. del conductor flexible: 0.5 mm², diámetro máx. del conductor flexible: 2.5 mm², diámetro mín. del conductor rígido: 0.2 mm², diámetro máx. del conductor rígido: 4 mm², tipo de conexión: brida-tornillo Datos para pedido: producto: interfaz Weidmüller, tipo: Power Monitor, código: 1470260000
Especificación corta
Dispositivo de medición con función de memoria para la optimización de los requisitos energéticos
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.