K optimalizaci spotřeby energie vašich strojů a systémů je třeba měřit a zobrazovat elektrické parametry. To vede k analýze a následně k úsporám a vytvoření systému na řízení spotřeby energie. Společnost Weidmüller nyní nabízí jednoduše instalovatelné řešení. Při implementaci systému řízení spotřeby energie podle ISO 50001 je Power Monitor 51A jedním z modulů, které musí splňovat požadavky pro záznam, zobrazení a analýzu toků elektřiny. Technické údaje: Vstupní data: proměnná měření: aktivní, jalový, zdánlivý výkon Záznam kmitočtů do 99,99 Hz a teplot do 100°C Proměnná měření: AC sinus (50/60 Hz) určení Vstup: vstupy měření napětí V1, V2, V3 Rozsah vstupního napětí: 0 V AC – 500 V AC (fáze/fáze) Rozsah vstupního napětí: 0 V AC – 300 V AC (fáze/nula) Přesnost: 0,5 %, rozsah vstupního proudu: přes externí převodníky, vstupní proud: 8 000 A (primární), vstupní proud: 5 A (sekundární), Práh odezvy jmenovité hodnoty rozsahu měření: 1 mA Rozsah měření energie: 0 kW – 9999999,9 kW Rozsah měření energie: 0 kVar – 9999999,9 kVar Rozsah měření energie: 0 kVA – 9999999,9 kVA Až 31 harmonických kmitů. Přesnost: 1 % Rozhraní: RS-485 Typ připojení: šroubové svorky Obecné údaje: šířka: 96 mm, výška: 96 mm Displej: LCD, podsvícený Rozsah napájecího napětí 85 V AC – 264 V AC Jmenovitá spotřeba proudu: 6 VA, stupeň krytí: IP 51 (přední strana), IP 20 (zadní strana) Typy sítí: 3fázová (3 nebo 4 vodiče), 2fázová (2 vodiče) a 1fázová (1 vodič), také lze měřit proud v nulovém vodiči Barva: černá, Soulad: označení CE Jmenovité izolační napětí: 300 V AC (EN 61010-1) Kategorie přepětí: II, okolní teplota (provozní): -25°C – 55°C, okolní teplota (skladování/doprava): -25°C – 70°C Max. povolená vlhkost (provozní): 85 %, nadmořská výška < 2000 m Údaje o připojení: průřez pružného vodiče min.: 0,5 mm², průřez pružného vodiče max.: 2,5 mm², průřez pevného vodiče min.: 0,2 mm², průřez pevného vodiče max.: 4 mm², typ připojení: šroubové připojení Objednací údaje: produkt: rozhraní společnosti Weidmüller, typ: Power Monitor, číslo produktu: 1470260000
Krátká specifikace
Měřicí zařízení s paměťovou funkcí pro optimalizaci spotřeby energie
K optimalizaci spotřeby energie vašich strojů a systémů je třeba měřit a zobrazovat elektrické parametry. To vede k analýze a následně k úsporám a vytvoření systému na řízení spotřeby energie. Společnost Weidmüller nyní nabízí jednoduše instalovatelné řešení. Při implementaci systému řízení spotřeby energie podle ISO 50001 je Power Monitor 51A jedním z modulů, které musí splňovat požadavky pro záznam, zobrazení a analýzu toků elektřiny. Technické údaje: Vstupní data: proměnná měření: aktivní, jalový, zdánlivý výkon Záznam kmitočtů do 99,99 Hz a teplot do 100°C Proměnná měření: AC sinus (50/60 Hz) určení Vstup: vstupy měření napětí V1, V2, V3 Rozsah vstupního napětí: 0 V AC – 500 V AC (fáze/fáze) Rozsah vstupního napětí: 0 V AC – 300 V AC (fáze/nula) Přesnost: 0,5 %, rozsah vstupního proudu: přes externí převodníky, vstupní proud: 8 000 A (primární), vstupní proud: 5 A (sekundární), Práh odezvy jmenovité hodnoty rozsahu měření: 1 mA Rozsah měření energie: 0 kW – 9999999,9 kW Rozsah měření energie: 0 kVar – 9999999,9 kVar Rozsah měření energie: 0 kVA – 9999999,9 kVA Až 31 harmonických kmitů. Přesnost: 1 % Rozhraní: RS-485 Typ připojení: šroubové svorky Obecné údaje: šířka: 96 mm, výška: 96 mm Displej: LCD, podsvícený Rozsah napájecího napětí 85 V AC – 264 V AC Jmenovitá spotřeba proudu: 6 VA, stupeň krytí: IP 51 (přední strana), IP 20 (zadní strana) Typy sítí: 3fázová (3 nebo 4 vodiče), 2fázová (2 vodiče) a 1fázová (1 vodič), také lze měřit proud v nulovém vodiči Barva: černá, Soulad: označení CE Jmenovité izolační napětí: 300 V AC (EN 61010-1) Kategorie přepětí: II, okolní teplota (provozní): -25°C – 55°C, okolní teplota (skladování/doprava): -25°C – 70°C Max. povolená vlhkost (provozní): 85 %, nadmořská výška < 2000 m Údaje o připojení: průřez pružného vodiče min.: 0,5 mm², průřez pružného vodiče max.: 2,5 mm², průřez pevného vodiče min.: 0,2 mm², průřez pevného vodiče max.: 4 mm², typ připojení: šroubové připojení Objednací údaje: produkt: rozhraní společnosti Weidmüller, typ: Power Monitor, číslo produktu: 1470260000
Krátká specifikace
Měřicí zařízení s paměťovou funkcí pro optimalizaci spotřeby energie
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.