Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO ECO 480W 48V 10A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
Art.nr. 1469610000
Typ PRO ECO 480W 48V 10A
GTIN (EAN) 4050118275490
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 120 mm
Byggdjup (tum) 4,724 inch
Höjd 125 mm
Bygghöjd (tum) 4,921 inch
Bredd 100 mm
Byggbredd (tum) 3,937 inch
Nettovikt 1 561 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Ingång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Frekvensområde AC 47...63 Hz
Ingångssäkring (intern) Ja
Ingångsspänningsområde AC 85…264 V AC (derating @ 100 V AC)
Ingångsspänningsområde DC 80…370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Inkopplingsströmmen max. 3 A
Märkingångsspänning 100–240 V AC
Nominell strömförbrukning 516,1 VA
Rekommenderad försäkring 6 A / DI, smältsäkring
16 A, kar. B, automatsäkring
6…8 A, kar. C, automatsäkring
Strömförbrukning AC 2.4 A @ 230 V AC / 5.2 A @ 110 V AC
Strömförbrukning DC 1,5 A @ 370 V DC / 4,6 A @ 120 V DC
Överspänningsskydd ingång Varistor

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Kapacitiv last obegränsad
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell 10 A @ 55 °C, 7,5 A @ 70 °C
Märkutgångsspänning 48 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom 10 A @ 55 °C
Parallellkopplingsbarhet ja, max. 3
Restbrum, brytande toppar <100 mV ss @ 48 V DC, I Nenn
Skydd mot bakspänning Ja
Stigningstid ≤ 100 ms
Uteffekt 480 W
Utgångsspänning, kommentar (kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänning, min. 42 V
Utgångsspännning, max. 56 V
Överbelastningsskydd Ja

Allmänna uppgifter

Effektfaktor (ca.) > 0,98 @ 230 V AC / > 0,98 @ 115 V AC
Förlusteffekt, märklast 50 W
Förlusteffekt, tomgång 5 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning på montageskena TS 35
Jordavledingsström, max. 3,5 mA
Kapslingsutförande Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd Ja
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 2 000 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 230 V
Uteffekt 480 W
Driftcykel 100 %
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 904 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 230 V
Uteffekt 480 W
Driftcykel 100 %
Max. till. luftfuktighet (drift) 5 %… 95 % RH
Signalering LED grön (Uutgång > 21,6 V DC), LED gul (Iutgång > 90 % INominell typ. ), Röd LED (överlast, övertemperatur, kortslutning, Uutgång < 20,4 V DC)
Skydd mot återspänningar från lasten 58…65 V DC
Skyddsklass IP20
Verkningsgrad 93 %
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Överspänningskategori II
Övertemperaturskydd Ja

EMC / stöt / vibration

Begränsning av övertoner i nätet Enligt EN 61000-3-2
Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Interferenstålighetstest enligt EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (Burst), EN61000-4-5 (överspänning), EN 61000-4-6 (ledd), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 15 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 1 g enligt EN 50178

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 3 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 2 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass I, med PE-anslutning
Överspänningskategori II

Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel enligt EN50178/VDE0160

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 3 for L/N/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 7 (++,---,13,14)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,22 mm²
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Signalisering

Kontaktbelastning (slutande) max. 30 V DC / 1 A
Potentialfri kontakt Ja
Relä till/från Utgångsspänning >21,6 V DC/<20,4 V DC, överlast

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS TUEV UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Art.nr.: 3025560000
Typ: PRO ECO 72W 24V 3A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 3025570000
Typ: PRO ECO 120W 24V 5A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 3025580000
Typ: PRO ECO 240W 24V 10A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 3025590000
Typ: PRO ECO 480W 24V 20A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 3025600000
Typ: PRO ECO 960W 24V 40A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 3025610000
Typ: PRO ECO 960W 48V 20A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar